×

Ingeniería


La herramienta de software central es la infraestructura de ingeniería IndraWorks, para la configuración eficiente, la programación, la puesta en funcionamiento y el diagnóstico de las más diversas aplicaciones a lo largo de toda el ciclo de vida del producto de una máquina.

Los juegos de herramientas de funciones amplían la funcionalidad estándar de PLC de la infraestructura de ingeniería IndraWorks con soluciones orientadas hacia la tecnología. Estos paquetes de funciones aceleran la implantación de procesos de máquinas complejos, optimizan el flujo de trabajo del proyecto en la fabricación de máquinas con interfaces adicionales de ingeniería o incrementan la productividad gracias a una integración homogénea de mayor funcionalidad de las máquinas.

 

  • Caja de herramientas de software e ingeniería universal para una ingeniería sencilla y la creación, preparación y uso de la funcionalidad de automatización
  • Flexible y abierta debido a que se utilizan lenguajes de programación clásicos como, por ejemplo, de conformidad con IEC 61131, y los lenguajes de script más modernos como, por ejemplo, NodeRED, o nuevos lenguajes gráficos de programación
  • Un inicio y una ingeniería sencillos gracias a las pruebas virtuales sin hardware con ctrlX COREvirtual
  • Acceso directo a servicios online como, por ejemplo, App Store, ctrlX AUTOMATION Community
  • Sistema de ingeniería rápida gracias a flujos de trabajo guiados
  • Entorno de programación cómodo para todas las funciones PLC
  • Amplias bibliotecas de software en conformidad con la IEC 61131-3 y PLCopen
  • Interfaz de usuario prefabricada, incluidos encabezados, zonas de manejo, gestión de usuarios
  • Diagnósticos integrados para los avisos de mando y accionamiento
  • Implantación acelerada de tareas complejas
  • Integración continua de funciones ampliadas de máquina
  • Amplias bibliotecas para acelerar la programación
  • Flujo de trabajo optimizado para interfaces de sistemas de ingeniería adicionales
  • Sistema de ingeniería modularizado mediante versiones


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2021-09-29 08:13:52