×

Motion Control


  • Un sistema Motion independiente del hardware
  • Sistema de software modular con la tecnología de aplicaciones más moderna
  • Sistema de automatización completo y abierto
  • Prestaciones y apertura en toda la plataforma
  • Ampliable en cantidad de potencia y funciones
  • Sencilla ampliación de funciones con módulos funcionales
  • Integración de E/S rápida centralizada o descentralizada
  • Hasta 64 ejes con movimientos sincronizados y coordinados en un control
  • Sercos On Board, PROFIBUS y Ethernet múltiple opcionales
  • Sencilla ampliación de funciones con módulos de extensión (comunicación, tecnología)
  • Integración de E/S sencilla gracias a módulos E/S S20 alineables directamente o con la integración de estaciones de E/S descentralizadas a través de diversos buses de campo
  • Rápido procesamiento de datos de proceso de E/S en diversos modos de funcionamiento (asíncrono, síncrono por ciclos, cíclico)
  • Tiempos de ciclo PLC hasta 250 µs
  • Tecnología de seguridad certificada
  • Motion Control integrado en el accionamiento en conformidad con IEC 61131-3
  • Sincronización electrónica de hasta 10 ejes servo
  • Sistema de ingeniería intuitivo con la infraestructura de software IndraWorks
  • Interfaces tecnológicas y de comunicación opcionales
  • Plataforma de mando con amplificador de accionamiento integrado y E/S
  • Hasta 12 ejes y 120 E/S en un nodo de mando
  • Hasta 64 nodos de mando en un sistema
  • Programación de lenguajes de alto nivel (C/C++/.Net)
  • Mando con sistema operativo Linux
  • Para el transporte y la regulación de posición precisa
  • Posibilidad de escala individual y ajuste flexible
  • Componentes de mando más software inteligente
  • Lenguajes de alto nivel (C/C++/.Net) y programación de PLC
  • También adecuado para aplicaciones de vacío


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2021-09-29 08:11:45