×

Motores y engranajes


El amplio catálogo de motores de Rexroth convence con el máximo rendimiento y con una variedad única de construcciones, versiones y potencias. Con ayuda de nuestros potentes motores, combinados con el sistema de accionamiento IndraDrive, podrá ejecutar tanto aplicaciones estándar como otras de máximo nivel dentro de la automatización moderna de fábricas: inteligentes, muy dinámicas, exactas y eficaces. La amplia cartera incluye también versiones especiales para zonas con peligro de explosión acordes con la ATEX o la UL/CSA.

  • Desde un eje simple con especificación del valor teórico hasta un sistema Motion integrado en el eje
  • Potencia escalable desde 6 hasta 375 Apeak en los servoaccionamientos ctrlX DRIVE desde 3,7 hasta 692 Nmpeak en los servomotores ctrlX DRIVE
  • Diseño compacto: Apto para armarios de distribución de 300 mm, 25 mm de ancho por eje, motores 30 % más compactos
  • Plug & Play: servoaccionamientos ctrlX DRIVE y servomotores ctrlX DRIVE con tecnología de un solo cable
  • Adaptación óptima a los requisitos de las máquinas gracias a su amplia gama de motores: rotatorios, lineales, modulares o con carcasa
  • La nueva generación MS2N cubre hasta 692 N m con sus más de 50 tipos de pares de torsión máximos
  • Servomotores síncronos MSK con par de torsión máximo de hasta 631 N m
  • Servomotores síncronos con blindaje antideflagrante MKE para áreas con peligro de explosión hasta 187 N m
  • Servomotores síncronos ultracompactos MSM hasta 7,1 N m para conectar a IndraDrive Cs
  • Servomotores asíncronos MAD, ventilación forzada, para potencias hasta 93 kW
  • Servomotores asíncronos MAF, refrigeración por agua, para potencias hasta 120 kW
  • Motores lineales síncronos autorrefrigerados ML3 con núcleo de hierro para fuerzas de avance hasta 4500 N
  • Motores lineales síncronos refrigerados por agua MLF con núcleo de hierro para fuerzas de avance hasta 21 500 N
  • Motores lineales síncronos sin hierro MCL hasta 1400 m/min de velocidad máxima
  • Motores de par síncronos MBT para pares de torsión de hasta 13 800 N m y hasta 4000 r.p.m.
  • Motores síncronos de alta velocidad MBS para revoluciones de hasta 22 500 r.p.m. y pares de torsión máximos hasta 4500 N m
  • Motores asíncronos de alta velocidad para revoluciones de hasta 20 000 r.p.m. y pares de torsión asignados hasta 875 N m
  • Engranaje planetario servo GTE para aplicaciones estándar
  • Engranaje planetario servo GTM para exigencias máximas


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2021-11-15 13:23:04