×

Ordenador industrial y paneles de manejo


  • Gama de productos IPC abierta y escalada para aplicaciones de estándar a alto rendimiento
  • Apta para procesamiento de datos de alto rendimiento en Egde y la conexión de máquinas con el nivel de control
  • Diseñado para una larga vida útil de uso en condiciones de entorno difíciles
  • Innovador gracias a su moderna tecnología y su disponibilidad duradera
  • Sin necesidad de mantenimiento con numerosas interfaces y opciones de ampliación
  • Gama de productos escalable con diagonales de pantalla de 7" - 24" para aplicaciones de HMI móviles y fijas
  • Diseño orientado a los usuarios con la innovadora pantalla multitáctil para un manejabilidad óptima
  • Integración de tabletas de consumidor de 10" como solución de HMI inicial móvil
  • Ingeniería universal basada en web para todas las soluciones de HMI
  • HTML5 para representaciones escalables de alta calidad e independientes del hardware
  • Combinación de PC de caja y visualizador independiente
  • Forma constructiva compacta
  • Formato del visualizador escalable
  • Operación mediante teclas, táctil y multitáctil con gestos
  • Construcción robusta
  • PC industriales para montaje de armario de conexiones
  • Forma constructiva compacta
  • Optimizado para armario de conexiones
  • Construcción robusta
  • Forma constructiva compacta
  • Formato del visualizador escalable
  • Operación mediante teclas, táctil y multitáctil con gestos
  • Construcción robusta
  • Acceso económico para la operación y la visualización
  • Dimensiones compactas
  • Operación mediante pantalla táctil
  • Diseño sencillo de proyectos de la visualización de instalaciones
  • Software amplio de visualización
  • Uso flexible mediante principio Hot-Plug
  • Funciones de seguridad para hombre y máquina
  • Empuñadura con pulsadores de parada y confirmación integrados
  • Construcción resistente para uso industrial
  • Con optimización ergonómica para trabajos seguros y sin esfuerzo
  • Modelo compacto para montaje de armario de conexiones
  • Modelo robusto en carcasa para montaje de brazo de soporte
  • Hardware sin disco duro, sin medios giratorios
  • Innovadoras funciones multitáctil
  • Manejo y visualización con la herramienta de software WinStudio
  • Concepto de manejo elaborado
  • Tipo de protección IP54
  • Teclado de entrada con ratón integrado
  • Teclado de lámina con bloque numérico independiente
  • Tipo de protección IP65
  • Interfaz maestra Sercos
  • CPU de seguridad para aplicaciones SafeLogic

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2021-11-16 08:05:24