×

PLC


  • Capacidad de rendimiento escalable desde el sistema Single Task integrado en el accionamiento hasta el control integrado con uso de Multi Core
  • Interacción única con aplicaciones de lenguaje de alto nivel mediante ctrlX Data Layer
  • ctrlX I/O como sistema de E/S local o descentralizado
  • Nuevas opciones para el servicio mediante la administración a través de ctrlX Device Portal con los máximos estándares de seguridad
  • Hardware de mando con la tecnología más novedosa con muchas opciones de ampliación
  • Kernel PLC más moderno, 2.ª generación (basado en CoDeSys V3)
  • Comunicación en tiempo real basada en Ethernet con el bus de automatización Sercos
  • Funcionalidad de Motion Control sincronizada
  • EtherCAT IO y Sercos on-board
  • PROFINET IO, EtherNet/IP, PROFIBUS y MultiEthernet opcional
  • Sencilla ampliación de funciones con módulos de extensión (comunicación, tecnología)
  • Integración de E/S sencilla gracias a módulos E/S S20 alineables directamente o con la integración de estaciones de E/S descentralizadas a través de diversos buses de campo
  • Rápido procesamiento de datos de proceso de E/S en diversos modos de funcionamiento (asíncrono, síncrono por ciclos, cíclico)
  • Sistema de control completo con rápido procesamiento de datos de proceso y máximo rendimiento de PLC
  • Windows 7/10 y sistema PLC que admite IoT en un hardware.
  • Opciones de ampliaciones modulares con tarjetas insertables PCIe


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2021-09-29 08:16:16