×

Servoaccionamientos


  • Desde un eje simple con especificación del valor teórico hasta un sistema Motion integrado en el eje
  • Potencia escalable desde 6 hasta 375 Apeak en los servoaccionamientos ctrlX DRIVE desde 3,7 hasta 692 Nmpeak en los servomotores ctrlX DRIVE
  • Diseño compacto: Apto para armarios de distribución de 300 mm, 25 mm de ancho por eje, motores 30 % más compactos
  • Plug & Play: servoaccionamientos ctrlX DRIVE y servomotores ctrlX DRIVE con tecnología de un solo cable
  • Adaptación óptima a los requisitos de las máquinas gracias a su amplia gama de motores: rotatorios, lineales, modulares o con carcasa
  • Rango de potencia de 0,15 kW...110 kW
  • Corrientes máximas de 3,3 A...350 A
  • Conexión de red directa de 110 V...500 V
  • Elevada capacidad de sobrecarga
  • Montaje compacto para aplicaciones de eje único
  • Rango de potencia de 1,1 kW...4 MW
  • Tensión de conexión de red de 380 V...690 V
  • Soluciones personalizadas para aplicaciones de estándar a alto rendimiento
  • Interfaces abiertas para el uso internacional
  • Técnica de seguridad integrada

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2021-10-05 08:54:37