Spain

Seleccione su ubicación

Spain
 

Cilindros de manipulación de material a granel

  • Gran cilindro hidráulico para manipulación de material a granel
    Grandes cilindros hidráulicos para manipulación de material a granel

    Cilindros de manipulación de material a granel

    Con un peso reducido y un diseño compacto, combinados con una alta durabilidad en condiciones extremas, los cilindros de Rexroth responden a la perfección a las demandas y retos especiales, sin caer en el sobredimensionamiento.

  • Manipulación de material a granel
    Manipulación de material a granel

    Cilindros de manipulación de material a granel

    Con un peso reducido y un diseño compacto, combinados con una alta durabilidad en condiciones extremas, los cilindros de Rexroth responden a la perfección a las demandas y retos especiales, sin caer en el sobredimensionamiento.

Content

Cilindros de manipulación de material a granel

En la industria minera, los grandes cilindros hidráulicos funcionan sin interrupciones con todo tipo de materiales y en condiciones extremas, mientras en la manipulación de materiales a granel deben soportar condiciones abrasivas y de puerto marítimo, o altos niveles de vibración. Los cilindros de las tuneladoras están expuestos a situaciones de desgaste intenso, al mismo tiempo que se enfrentan a enormes cargas laterales y a la actuación del momento en la cabeza de corte.

Contacto

Póngase en contacto con los especialistas en grandes cilindros hidráulicos de Rexroth para aplicaciones de material a granel.

Cilindros de manipulación de material a granel

Tel.: +31 (411) 651 951

Correo electrónico: lhc@boschrexroth.com

Contacto local: localizador de contacto