Enduroq 2000/2200: Tecnología de superficies de pulverización térmica

  • siguiente página

    Enduroq 2000

    Enduroq 2000 es una tecnología de superficies de capa única para un uso intensivo con todas las características necesarias para conseguir la mejor funcionalidad de los cilindros en entornos de condiciones extremas. Ofrece resistencia contra el desgaste altamente abrasivo gracias a la alta resistencia del revestimiento y las fases duras nanométricas.

  • siguiente página

    Enduroq 2200

    Enduroq 2200 es la opción perfecta para proteger los vástagos de los pistones contra la corrosión en los ambientes marítimos más duros. La tecnología de superficies de doble capa combina las excelentes propiedades de Enduroq 2000 con una altísima protección contra la corrosión.

Marginal Column

Descargas

Lea más sobre las tecnologías de superficies de Enduroq:

Contacto


Póngase directamente en contacto con el especialista de grandes cilindros hidráulicos de Bosch Rexroth.

Departamento de grandes cilindros hidráulicos

Teléfono: +31 (411) 651 362

Correo electrónico: lhc@boschrexroth.com

Contacto local: localizador de contacto

Content

La serie Enduroq 2000, basada en la demostrada tecnología de HVOF (proyección térmica por alta velocidad), es específicamente adecuada para aplicaciones de trabajos pesados en los que la resistencia al desgaste y los entornos corrosivos desempeñan unos papeles fundamentales. Con su tecnología de doble capa, Enduroq 2200 se usa mucho en entornos con altos niveles de corrosión, como el sector offshore.

Proyección térmica

A lo largo de todo el mundo, hay miles de grandes cilindros hidráulicos, incluidos los vástagos de pistones tratados con proyección térmica, instalados y funcionando en situaciones ambientales muy diversas. Las tecnologías de superficies de proyección térmica que aplica Rexroth, basadas en la demostrada tecnología de HVOF, son las tecnologías estándar para la mayoría de las aplicaciones. El polvo aleado se inyecta a alta velocidad y temperatura en chorros de gas, y se pulveriza en varias pasadas sobre el vástago del pistón hasta alcanzar la capa de grosor necesaria. La calidad de la capa se garantiza gracias a la combinación de un equipo de primera calidad, los parámetros de proceso optimizados, el control de parámetros y las características específicas del polvo. Todos los cilindros hidráulicos pueden equiparse con tecnologías de superficies de proyección térmica, conocidas como capa única de Enduroq 2000 y capa doble de Enduroq 2200.

Enduroq 2000

Enduroq 2000 es una tecnología de superficies de capa única para un uso intensivo con todas las características necesarias para conseguir la mejor funcionalidad de los cilindros en entornos de condiciones extremas. Ofrece resistencia contra el desgaste altamente abrasivo gracias a la alta resistencia del revestimiento y las fases duras nanométricas. La tecnología de superficies acabadas proporciona excelentes propiedades de sellado para conseguir una baja fricción y un desgaste mínimo de los sellos. Enduroq 2000 también ofrece una excepcional protección contra la corrosión en entornos neutros. El excepcional material de alta aleación de las capas, combinado con un nivel de porosidad extremadamente bajo y un grosor adecuado, garantiza una protección de superficies duradera.

Enduroq 2200

Enduroq 2200 es la opción perfecta para proteger los vástagos de los pistones contra la corrosión en los ambientes marítimos más duros. La tecnología de superficies de doble capa combina las excelentes propiedades de Enduroq 2000 con una altísima protección contra la corrosión. La serie de la tecnología de superficies Enduroq 2000 cumple con exigentes normas internacionales y está aceptada por agencias gubernamentales de todo el mundo para aplicaciones de zonas costeras de ingeniería civil.

Beneficios del cliente:

  • Magnífica protección contra la corrosión
  • Gran resistencia contra el desgaste
  • Grosor de las capas considerable
  • Nivel de porosidad extremadamente bajo (<1 %)
  • Permeabilidad cero
  • Vida útil más prolongada
  • Tiempo de inactividad mínimo