Enduroq 3000/3200: Tecnología de superficies de recubrimiento soldado

  • siguiente página

    Enduroq 3000

    Enduroq 3000 es una tecnología de superficies de capa única. Sus características se combinan para conseguir la mejor funcionalidad del cilindro en sectores con altos niveles de corrosión. La serie Enduroq 3000 es una solución excelente, sobre todo para los entornos de condiciones extremas, como el del sector offshore

  • siguiente página

    Enduroq 3200

    Enduroq 3200 es la solución perfecta para proteger los vástagos de los pistones contra la corrosión en las condiciones más extremas (debajo del agua).

Marginal Column

Folleto

Lea más sobre las tecnologías de superficies de Enduroq:

Contacto


Póngase directamente en contacto con el especialista de grandes cilindros hidráulicos de Bosch Rexroth.

Departamento de grandes cilindros hidráulicos

Teléfono: +31 (411) 651 362

Correo electrónico: lhc@boschrexroth.com

Contacto local: localizador de contacto

Content

Las series de Enduroq 3000, basadas en el proceso de soldadura de plasma de arco transferido, están específicamente adaptadas a situaciones en las que las probabilidades de que se produzcan impactos mecánicos son mayores y se requieren más reparaciones in situ. La tecnología de doble capa Enduroq 3200, cumple y supera los requisitos de las normas industriales más exigentes.

Soldadura de recubrimiento

La soldadura de recubrimiento se ha introducido en aplicaciones específicas de alta mar, en las que los grandes vástagos de los pistones están expuestos a salpicaduras y a cargas mecánicas muy dinámicas. Las condiciones de las aplicaciones en las perforaciones offshore de las profundidades marinas, insólitamente extremas, requieren unas propiedades de tecnología de superficies que vayan más allá de lo que pueden aportar las tecnologías convencionales de proyección térmica o recubrimiento galvánico. Rexroth utiliza el proceso de plasma de arco transferido (PTA) para aplicar una aleación con base de cobalto (Ultimet) en los vástagos de acero. Gracias a la producción propia de la tecnología de superficies de soldadura de recubrimiento, los vástagos de los pistones que tengan un diámetro de vástago de hasta 600 mm pueden revestirse con este recubrimiento soldado. Dos cabezales de soldadura se encargan de aplicar el recubrimiento soldado sobre los vástagos de los pistones. Todos los cilindros hidráulicos pueden equiparse con las tecnologías de superficies de PTA, conocidas como capa única de Enduroq 3000 y capa doble de Enduroq 3200.

Enduroq 3000

Enduroq 3000 es una tecnología de superficies de capa única. Sus características se combinan para conseguir la mejor funcionalidad del cilindro en sectores con altos niveles de corrosión. La serie Enduroq 3000 es una solución excelente, sobre todo para los entornos de condiciones extremas, como el del sector offshore. Esta excepcional tecnología de superficies, con protección contra la corrosión, sin porosidad y con una permeabilidad cero, garantiza una protección de superficies de larga duración. Desde los primeros proyectos piloto de 2005 y la primera instalación industrial en 2006, se han obtenido resultados muy positivos y el coste total del propietario está bajando significativamente gracias a la posibilidad de realizar reparaciones especializadas in situ.

Enduroq 3200

Enduroq 3200 es la solución perfecta para proteger los vástagos de los pistones contra la corrosión en las condiciones más extremas (debajo del agua). Tanto Enduroq 3200 como Enduroq 3000 admiten sencillas reparaciones de campo, gracias a las que se puede prolongar el tiempo de funcionamiento y reducir los costes.

Limpieza por láser

Las superficies están tratadas mediante un proceso de limpieza por láser a fin de crear unas propiedades óptimas en las superficies de acero para los procesos de soldadura de Bosch Rexroth, además de conseguir un acabado impecable. La eliminación de todas las capas de suciedad y óxido es posible gracias a la utilización de la última tecnología y la exclusión del factor humano. De este modo, Rexroth puede perseverar en la maximización de sus estándares de calidad a través de su proceso de producción. El resultado: productos de la más alta calidad

Beneficios del cliente

  • Protección contra la corrosión extrema
  • Materiales sin porosidad
  • Permeabilidad cero
  • Alta ductilidad
  • Los más altos estándares de calidad
  • Vida útil más prolongada
  • Tiempo de inactividad mínimo
  • Sencillas reparaciones de campo