Spain

Seleccione su ubicación

Spain
 

Mantenimiento preventivo

  • siguiente página

    Mantenimiento preventivo

    Rexroth le ofrece un gran número de servicios para que pueda aumentar al máximo la disponibilidad de su sistema y minimizar su coste total del propietario.

Marginal Column

Contacto

Póngase directamente en contacto con nuestra oficina central de servicio para grandes cilindros hidráulicos utilizando una de las siguientes opciones:

Teléfono: +31 (411) 651 951

specialized.service@boschrexroth.nl

Content

El CUP (programa de tiempo de funcionamiento continuo), concebido para aumentar al máximo el tiempo de funcionamiento del equipo, se alinea con un intervalo programado de mantenimiento fundamental para el equipo y se caracteriza por:

Programa de mantenimiento con asistencia del OEM

Base planificada previamente y personalizada para la actividad de cada proyecto

Ejecución de aproximadamente el 90 % por parte del propietario / usuario

Baja inversión previa en relación con los costes totales de mantenimiento

Optimización de los costes del ciclo de vida

Enfoque de prevención hacia el servicio, en lugar de un planteamiento de reacción.

Mantenimiento de primer nivel (diario, semanal, mensual, etc.):

Planificado por Bosch Rexroth

Llevado a cabo por la tripulación a bordo o un ingeniero del servicio del OEM

Revisión visual

Informes

Mantenimiento de segundo nivel (diario, semanal, mensual, etc.):

Planificado por Bosch Rexroth

Llevado a cabo por la tripulación a bordo o un ingeniero del servicio del OEM

Mediciones básicas

Revisiones funcionales básicas

Muestras de aceite

Informes

Mantenimiento especializado:

Planificado por Bosch Rexroth

Llevado a cabo por un especialista de Bosch Rexroth

Verificación de la base instalada

Evaluaciones de los informes de mantenimiento de primer y segundo nivel

Revisión

Análisis del registro de sucesos especiales

Mediciones adicionales del equipo por parte del experto en cilindros

Informes y recomendaciones

Gestión durante el atraque

El mantenimiento preventivo aprovecha el período de atraque programado para reparar / revisar por completo el equipo de accionamiento y control. Esta operación suele realizarse con base en una inspección realizada previamente, con piezas de recambio adquiridas con anterioridad y según una planificación de proyecto, en estrecha colaboración con el inspector de la unidad. Gracias a esta actividad, el propietario / usuario del equipo se libera de las responsabilidades de las que se encarga Bosch Rexroth y puede centrarse en otras actividades que debe desempeñar durante el período de atraque.