×

Sytronix

Sistemas de regulación de presión


  • Regulación de presión

Para los sistemas de regulación de presión hay disponibles dos sistemas Sytronix que se diferencian claramente en lo que respecta a su principio de funcionamiento y a sus casos de aplicación. El modelo FcP es una solución inteligente especial para potencia reducida o media cuando los requisitos sobre emisión de ruido son elevados. El modelo DRn supone una solución potente, dinámica y económica para potencias de accionamiento elevadas a partir de los 4 kW aproximadamente. Con ayuda del convertidor de frecuencia registra el estado del motor y de la bomba y ajusta la velocidad de rotación óptima. Descargando el motor en el servicio standby se alcanza una elevada capacidad de sobrecarga. En combinación con las bombas DRG se pueden obtener también varios niveles de presión.

El modelo FcP 5020 se basa en el resistente convertidor de frecuencia EFC 5610 y está optimizado para centrales pequeñas. Utilizando la silenciosa bomba a engranajes con dentado interior PGF o PGH se puede reducir el ruido de servicio, incluso sin encapsulado. Los sensores del grupo (como interruptor de nivel, supervisión de la temperatura de aceite y supervisión del filtro) pueden conectarse directamente al convertidor de frecuencia y evaluarse. De este modo se reducen los trabajos de cableado y el grupo se monta más rápidamente en la máquina.

El modelo DRn se ha diseñado para sistemas de regulación de presión y es una combinación de accionamiento de velocidad de rotación variable y bomba variable. En el servicio con carga parcial, la bomba puede reducir el torque del motor al reducir el ángulo de basculamiento y el accionamiento reduce la velocidad de rotación, de modo que el consumo de energía sea óptimo. Además, la bomba variable hace innecesaria una resistencia de frenado para que la eficiencia energética y el espacio necesario puedan optimizarse. Gracias al uso de reguladores DR o DRG de bombas estándar, el sistema es especialmente apto para la retroinstalación.

 

  • Sistema preferente para potencias de 0,4 a 18,5 kW.
    Asimismo, se puede utilizar el modelo FcP si el modelo DRn no puede usarse, por ejemplo, por motivos relacionados con el ruido.
  • Nivel de ruido de servicio especialmente bajo gracias al uso de bombas a engranajes con dentado interior.
  • El modelo FcP 5020 basado en el convertidor de frecuencia EFC 5610 ofrece, además de la funcionalidad Sytronix, una supervisión de los sensores del grupo.
  • Servicio de 1 cuadrante
  • Función de protección de las bombas integrada
  • Potencia nominal de 4 a 160 kW
  • Solución simple y potente para sistemas de regulación de presión de ahorro energético
  • Servicio de 1 cuadrante
  • "Safety on Board", Auto Tuning del motor


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-09-07 02:49:36