×

Técnica de medición de aceite


  • Presión nominal dinámica hasta 400 bar
  • Presión nominal estática hasta 600 bar
  • Cuada nominal de 50 a 400 ml/min
  • Temperatura de servicio -20 °C hasta +80 °C
  • Presión nominal 40 bar
  • Salida analógica ​4 … ​20 mA
  • Actividad del agua aw 0 ... 0,9: ±0,02
  • Actividad del agua aw 0,9 ... 1: ±0,03
  • Presión nominal 40 bar
  • Salida analógica ​4 … ​20 mA
  • Actividad del agua aw 0 ... 0,9: ±0,02
  • Actividad del agua aw 0,9 ... 1: ±0,03

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2020-07-15 18:09:31