×

Husillos atornilladores


  • Estructura modular, adaptación idónea al caso de atornillado
  • Libre de mantenimiento con 1 millón de ciclos a plena carga, larga vida útil

Los datos CAD se encuentran en la pestaña «Descargas» del menú situado debajo de cada categoría de productos.

Múltiples posibilidades

Ya sea para atornillar en un rango de trabajo comprendido entre 0,6 y 1000 N m o para trabajar con un husillo, un cabezal de salida supletorio, un cabezal de avance o un cabezal acodado, con los componentes Rexroth podrá utilizar un único husillo atornillador hecho a medida para satisfacer sus necesidades.

 

También le ofrecemos el cabezal de salida supletorio y el cabezal acodado con transmisor de medición integrado. Puede elegir si trabaja con un transmisor de medición o con un segundo transmisor redundante. Ofrecemos los componentes óptimos del husillo para cualquier necesidad. Encuentre el husillo atornillador perfecto para su unión atornillada. Según tamaño.

 

  • Distintas longitudes con compensación axial
  • Para esquemas de perforación de poco espacio
  • Para espacios de accesibilidad reducida
  • Movimiento de suministro integrado
  • Estructura modular, adaptación idónea al caso de atornillado
  • Libre de mantenimiento con 1 millón de ciclos a plena carga, larga vida útil


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2021-01-22 16:05:27