×

Elementos de unión


  • Elemento estándar para una unión segura y conductora
  • Tope para el correcto posicionamiento en la ranura del perfil
  • Tuerca de martillo en acero inoxidable, p. ej. para aplicaciones en exteriores o en sala blanca
  • Para la fijación de elementos de superficie o aparatos de 19″ en el perfil
  • Montaje sencillo encajando el muelle tensor en la hendidura
  • Tornillo con collar con cabeza multifuncional para posibilitar el atornillado con llave de estrella/fija (SW 13) o destornillador Torx (T40)
  • Permiten la atornilladura con máquina
  • Utilizar preferentemente para la fijación de escuadras
  • Montaje rápido y sencillo
  • Elevada transferencia de fuerza gracias a la brida ancha
  • Unión segura y conductora
  • Muesca al final del tornillo como marca para identificar el posicionamiento correcto
  • Mecanizado de perfiles: no necesario
  • Resorte como ayuda de montaje y posicionamiento para el bloque ranurado y la chaveta giratoria
  • Para la fijación de accesorios ligeros como ataduras plásticas para cables o corchetes
  • Fácil montaje mediante el encaje en la ranura del perfil
  • Empalmador de apriete para un montaje rápido
  • Empalmador desplazable en la ranura
  • Tornillos bien accesibles
  • Hay tres ranuras que permanecen libres para el alojamiento de los elementos de superficie
  • Empalmador desplazable en la ranura
  • Tornillos bien accesibles
  • Para uniones de perfil elegantes y de fácil montaje
  • Especialmente apropiada para el montaje de bastidores para puertas, rejillas protectoras o tabiques de separación
  • La escuadra interior, ranura de 6 mm, también se puede utilizar como escuadra interior R, ranura de 6 mm
  • Para uniones de perfil elegantes y de fácil montaje
  • Especialmente apropiada para el montaje de bastidores para puertas, rejillas protectoras o tabiques de separación
  • Para el empalme en ángulo recto de perfiles con corte en inglete
  • Mecanizado de perfiles con ranuras de perfil abiertas: no necesario
  • Mecanizado de perfiles con ranuras de perfil cerradas: taladros pasantes para destornilladores
  • Conector de carga pesada para la absorción segura de fuerzas elevadas
  • Se puede utilizar tanto para fuerzas estáticas como dinámicas
  • La unión se puede realizar en cualquier posición
  • Mecanizado de perfiles: no necesario
  • Incluye programa de cálculo para las fuerzas estáticas y dinámicas en el software de planificaciónMT pro
  • Para la unión de perfiles en cualquier ángulo
  • Sin cantos de interferencia gracias al redondeado de la escuadra
  • Escuadra con salientes de centraje para un montaje rápido, exacto y protegido contra torsión
  • Los salientes de centraje se pueden romper fácilmente para el montaje en placas o en sentido transversal a la ranura
  • Versión designLINECon lacado especial plateado (RAL 9006) para un diseño de especial calidad
  • Escuadra de acero sin salientes de centraje para fijaciones con cualquier ángulo
  • Escuadra de chapa para el empalme en ángulo recto de perfiles
  • En el taladro del nervio de refuerzo pueden atornillarse elementos de superficie
  • Mecanizado de perfiles: no necesario
  • Consola para la fijación de elementos de superficie en perfiles, p. ej. para bandejas
  • Escuadras de retención para asegurar armazones al suelo
  • El taladro para taco de piso puede hacerse sin necesidad de retirar la escuadra básica
  • Empalmador de perfiles para la unión frontal de cualquier perfil
  • Para una unión especialmente estable: un empalmador de perfiles por ranura
  • Mecanizado de perfiles: no necesario
  • El elemento de unión más asequible
  • Tornillo autorroscante, se puede montar sin mecanizado de perfiles
  • Mecanizado de perfiles: roscado para tornillo M12x30, taladro pasante para destornillador/destornillador acodado
  • Tapa para cerrar el taladro pasante en perfiles cerrados
  • Proporciona resistencia a la torsión a las uniones de perfil con tornillo central o empalmador de apriete rápido
  • Posibilidad de montaje posterior en la unión
  • Para la unión de perfiles con un ángulo de 45°
  • Adecuado para el refuerzo de armazones
  • Adecuado para uniones en la parte frontal o en la ranura de los perfiles
  • Empalmador 45° 40x40 y 45x45 con salientes de centraje para un posicionamiento sencillo (los salientes de centraje se rompen fácilmente para el montaje en la ranura del perfil)
  • Versión designLINECon lacado especial plateado (RAL 9006) para un diseño de especial calidad
  • Para la unión en ángulo recto de dos perfiles
  • Muy buena accesibilidad para las herramientas durante el montaje 
  • El empalmador de apriete rápido para ranura de 6 mm con cabeza cuadrada se puede utilizar como empalmador de 0° o de 90°
  • Mecanizado de perfiles: taladro ciego DB8 o taladro pasante D8
  • Para la unión en ángulo recto de dos perfiles
  • Muy buena accesibilidad para las herramientas durante el montaje 
  • La junta tórica para la fijación permite el montaje por encima de la cabeza
  • El empalmador de apriete rápido puede girarse en la ranura del perfil en el lugar de montaje
  • Mecanizado de perfiles: taladro ciego DI, DB11, DB17 o taladro pasante DI, D11, D17
  • Cabeza del anclaje de tracción girada 90° con respecto al manguito de apriete
  • Mecanizado de perfiles: taladro ciego DI, DB11, DB17 o taladro pasante DI, D11, D17
  • Para la unión frontal de dos perfiles con la misma sección transversal en cualquier ángulo, p. ej. para bastidores
  • Mecanizado de perfiles:
    – Taladro ciego DB11, DB17 o taladro pasante D11, D17
    – Corte en inglete
  • Para la unión entre el frontal y la ranura de dos perfiles en cualquier ángulo, p.  ej. para entramados
  • Mecanizado de perfiles:
    – Taladro ciego DB11, DB17 o taladro pasante D11, D17
    – Corte en inglete
  • Para la unión frontal de dos perfiles
  • Mecanizado de perfiles estándar:
    – Taladro pasante D17 (empalmador a tope en ambos lados)
    – Taladro ciego DB17 o taladro pasante D17 (empalmador a tope en un lado)
  • Para la unión en ángulo recto de dos perfiles
  • Adecuado para cargas elevadas, también para la torsión
  • Permite su instalación en marcos cerrados
  • Mecanizado de perfiles: taladro pasante D11, D17
  • Para la unión en ángulo recto de dos perfiles
  • Adecuado para cargas elevadas, también para la torsión
  • Permite su instalación en marcos cerrados
  • Mecanizado de perfiles: taladro pasante D11, D17
  • Para la unión en ángulo recto de dos perfiles
  • Muy buena accesibilidad para las herramientas durante el montaje 
  • Mecanizado de perfiles: fresado estándar F1
  • Deben evitarse los momentos de flexión


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 11:37:07