×

Transportador de sujeción


Un transportador de sujeción se utiliza siempre que el producto:

  • sea difícil de transportar en vertical debido a su forma,
  • a causa de la posición de su centro de gravedad, no permita realizar subidas verticales inclinadas (> 30°),
  • resultaría dañado debido a la sensibilidad de sus superficies por guías laterales o superiores,
  • no deba resbalar en subidas o bajadas de 90° (por ejemplo, en caso de compartimentos de arrastre),
  • deba transportarse sin movimientos de entrada y salida.

El transportador de sujeción se compone de dos transportadores colocados en paralelo y el ancho puede ajustarse rápidamente con la unidad de ajuste (AL).


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 11:49:06