×

VarioFlow plus Sistema ESD


  • Componentes y piezas adecuados para aplicaciones en EPA (ESD Protected Area o zona ESD protegida)
  • Componentes conductores
  • Técnica de unión conductora
  • Tamaño: 65, 90
  • Velocidad máx.: 30 m/min
  • Rodamiento de la cadena extremadamente silencioso gracias al diseño patentado de la cadena
  • Fácil montaje mediante el encaje en el perfil de tramo
  • Protección contra desplazamiento axial gracias a la atornilladura lateral
  • Componentes y piezas adecuados para aplicaciones en EPA (ESD Protected Area o zona ESD protegida)
  • Componentes conductores
  • Técnica de unión conductora
  • Tamaño: 65, 90
  • Velocidad máx.: 30 m/min
  • Versión del Soporte STS de montante

    J Soporte STS de accionamiento

    B Perfil soporte

    C Placa base

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 12:15:52