×

Guías lineales


  • Patines de bolas sobre raíl
  • Patines de rodillos sobre raíl
  • Patines de roldanas sobre raíl
  • Guías de casquillos de bolas
  • Capacidad de carga igual de elevada en las cuatro direcciones principales de carga
  • Nivel de ruido más bajo y mejor comportamiento de marcha
  • Máxima compensación de los errores de montaje con patín de bolas Super
  • Intercambiabilidad ilimitada gracias a la posibilidad de combinar todos los patines de bolas sobre raíl con todas las variantes de patines de bolas.
  • 60 % menos de peso en los patines de bolas de aluminio (en comparación con los patines de bolas de acero)
  • Patines de bolas sobre raíl
  • Patines de rodillos sobre raíl
  • Patines de roldanas sobre raíl
  • Guías de casquillos de bolas
  • Los patines de bolas sobre raíl NRFG pueden utilizarse en la industria del embalaje y en el sector de la alimentación.
  • Gran capacidad de carga en todas las direcciones de carga, incluidos los momentos para todos los ejes, gracias a una construcción con bolas del mayor tamaño posible
  • Todas las piezas del patín y del raíl son de están hechos de acero martensíticoresistente a la corrosión
  • Mínima fricción
  • Intercambiabilidad ilimitada gracias a los raíles guía de rodillos normalizados con y sin banda de protección en todas las variantes de patín de rodillos.
  • Permite engrasador universal, lo que facilita el mantenimiento.
  • Cantidades de lubricante mínimas gracias al innovador diseño de canales.
  • Marcha más silenciosa gracias al diseño óptimo de la desviación y de la guía de los rodillos.
  • Máxima rigidez en todas las direcciones de carga gracias al atornillamiento adicional en los dos orificios del centro del patín de rodillos.

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2021-07-07 10:05:43