×

Mandos de soldadura con unidad de potencia


  • Mandos de corriente alterna PST600E
  • Sistemas de media frecuencia PSI6000 y PRC7000
  • Máxima disponibilidad
  • Manejo y diagnóstico eficientes con software de manejo BOS6000 o PRI7000
  • Paquetes de potencia compactos para máquinas fijas e instalaciones de soldadura manuales
  • Frecuencia de trabajo de 50/60 Hz
  • Corriente de pico máxima de 2400 A para transformadores de soldadura de hasta 500 kVA
  • Manejo y diagnóstico con software BOS6000 y panel de mando VCP05
  • Serie modular de mandos para aplicaciones de soldadura por puntos y por proyección
  • Frecuencia de trabajo de 1000 Hz
  • Corriente de pico máxima de 2400 A para aplicaciones de hasta 120 kVA
  • Manejo y diagnóstico con software BOS6000 y panel de mando VCP05
  • Para aplicaciones de soldadura por puntos y por proyección
  • Corriente de pico máxima de 1600 A
  • Máxima disponibilidad
  • Eficiencia energética máxima
  • Máxima calidad de los puntos de soldadura


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2021-07-06 12:19:44