Spain

Seleccione su ubicación

Spain
 

Soluciones para la Industria 4.0

Productos para la Industria 4.0
Content

Bosch Rexroth ofrece muchas soluciones inteligentes para la Industria Conectada. Algunos ejemplos:

 

Open Core Engineering

OCE

Open Core Engineering (OCE) revoluciona la ingeniería de software. La interfaz de núcleo abierto permite a los fabricantes de máquinas, por primera vez, acceder a la base de sus sistemas de control para configurar y modificar las variables, así como el movimiento y funciones PLC.

IndraMotion MLC

IndraMotion MLC

Abierto, integrado para el control de la máquina y el movimiento. Es un bus de campo basado en Ethernet (sercos, Ethernet IP, PROFINET) y comunicación IP, junto con un servidor integrado OPC-UA para la comunicación M2M.

 
 

 

IAC

IAC

IAC-Multi-Ethernet es una plataforma reguladora OBE para accionamientos hidráulicos. Cuenta con un regulador de engranaje hidráulico en cascada para optimizar la ingeniería de control hidráulico.

HMC

HMC

El nuevo controlador de movimiento HMC es un control digital con un controlador de eje integrado y funcionalidad IEC61131-3 PLC.

 
 

RFID ID 200

RFID ID 200

Las antenas se integran en el sistema de control superior a través de los modelos de comunicación con inerfaces Ethernet o PROFIBUS DP.

 

Contribución

Lea sobre cómo Bosch Rexroth contribuye a la Industrial conectada.

Buenas prácticas

Descubra la maqyor flexibilidad y eficiencia ahora posible con Bosch Rexroth y la Industria conectada.

Documentos

Descargue nuestras presentaciones de Industria conectada y catálogo de productos.

Noticias

Conozca las últimas noticias y puntos de vista de Bosch Rexroth y la industria en general.