1. Home
  2. Blog
  3. Paletizado eficiente en la industria alimentaria
Dos cajas de cartón Rexroth en un transportador de cinta VarioFlow plus blanco con una superficie de cadena lisa
Dos cajas de cartón Rexroth en un transportador de cinta VarioFlow plus blanco con una superficie de cadena lisa
Tecnología de montaje

Paletizado eficiente en la industria alimentaria

Automatización inteligente con el sistema de transportador de cadena VarioFlow plus y las soluciones de Hitmark Robotics

En la industria alimentaria, se necesitan soluciones que aumenten la eficiencia, cumplan estrictos requisitos de higiene y seguridad y permitan un transporte suave de los productos. Por ello, los fabricantes invierten cada vez más en una automatización actual que cumpla estos complejos requisitos. Una solución es el VarioFlow plus, un sistema de transportador de cadena de Bosch Rexroth que, en combinación con una automatización preexistente y la integración de Hitmark Robotics, permite obtener excelentes resultados en los procesos de paletizado, despaletizado y preparación de pedidos.

Paletizado, despaletizado, mezcla: procesos automatizados para la industria alimentaria

Los desafíos de la industria alimentaria, como los tamaños variables de los lotes, las diversas soluciones de envasado y la necesidad de cambios rápidos, requieren soluciones sofisticadas para la automatización del «pick and place». En consecuencia, cada vez más empresas están optando por líneas robóticas integrales que no solo aceleran los procesos, sino que también garantizan su reproducibilidad y una alta calidad constante.

Este tipo de implementación lo ofrece Hitmark Robotics, un integrador de soluciones industriales especializado en la automatización del envasado al final de línea. La empresa diseña e implementa robots paletizadores, estaciones de selección, sistemas despaletizadores y sistemas completos de transporte y control. Un ejemplo reciente de ello es una línea de producción realizada en colaboración con Bosch Rexroth.


VarioFlow plus: transporte seguro de productos exigentes

En la implementación para un productor lácteo, el desafío principal fue garantizar el transporte seguro y fluido de cajas de cartón y cajas sin que sufrieran daños. Se utiliza un sistema de transportador de cadena VarioFlow plus con un sistema de 320 mm de ancho y una superficie de cadena lisa, que es perfecto para productos delicados que deben manipularse con cuidado.

La solución de Rexroth consiste en:

  • 10 transportadores de cadena VarioFlow plus con una longitud total de aprox. 57 metros
  • 10 motorreductores
  • 10 puentes de transferencia activos
  • Rieles de perfil de aluminio con un riel deslizante para lograr un transporte cuidadoso del producto con una amplia superficie de guiado

Las cajas de cartón se entregan directamente a la línea desde las máquinas de envasado, se levantan verticalmente y se transportan a una altura de aproximadamente 2,5 metros. Esta disposición del sistema permite una producción continua y, al mismo tiempo, deja espacio libre debajo del sistema, que se destina tanto al paso del personal como al uso de carros de transporte.

Paletizado robotizado: precisión que se traduce en rendimiento

Al final de la línea se encuentran estaciones que preparan paquetes para que los recoja el robot paletizador. Aquí, el sistema separa de manera automática los productos y los organiza de acuerdo con un patrón definido. Gracias a la integración con el sistema de automatización desarrollado por Hitmark, no solo es posible conectar sin problemas la línea al robot, sino también monitorear continuamente los parámetros de funcionamiento y reconfigurar con rapidez en caso de cambios de envasado o formato.


¿Por qué Hitmark Robotics y Bosch Rexroth trabajan juntos?

Bosch Rexroth suministró un sistema de transporte con un alto nivel de desarrollo; Hitmark Robotics se encargó de su integración, configuración de la automatización y conexión a la instalación de paletización. Ambas empresas tienen una visión en común:

crear soluciones que funcionen de manera fiable, flexible y adaptativa, incluso en los sectores más exigentes.

Beneficios clave de la implementación:

  • Reducción del riesgo de daños a la mercancía transportada
  • Uso óptimo del espacio
  • Rendimiento constante
  • Capacidad para una rápida ampliación o reconfiguración
  • Preparación automática de envases para paletizado
  • Funcionamiento fiable incluso en condiciones de producción difíciles


El futuro de la automatización comienza con soluciones de transporte bien pensadas

La automatización actual debe contar con una visión de futuro, tener en cuenta las necesidades reales de la instalación, ofrecer flexibilidad y, al mismo tiempo, permitir procesos seguros.

La combinación de la experiencia de Hitmark Robotics y los productos fiables de Bosch Rexroth, como el sistema de transportador de cadena VarioFlow plus, brinda una solución óptima. Y si el paletizado, la mezcla o el transporte de alimentos y su envasado se convierten en un cuello de botella en su empresa, conviene analizar qué solución es la adecuada para usted.

¿Tiene preguntas o le interesa el VarioFlow plus?

¡Contáctenos!

VarioFlow@boschrexroth.de

Mujer mirando al transportador de cadena VarioFlow plus