Motor Hägglunds Thunder en escena con un fondo industrial.

Hägglunds es sinónimo de soluciones sin engranajes y de alto par, que transmiten la potencia directamente al eje accionado, y siempre será así. Ahora, hay más de una vía para alcanzar esa flexibilidad eficiente. El par y la electricidad se unen en Hägglunds Thunder.

El sonido de las barreras que se rompen

Hägglunds Thunder es un motor de par síncrono de imán permanente (PM), un motor eléctrico multipolar capaz de proporcionar un par elevado a baja velocidad. Eso lo convierte en la base de un sistema de accionamiento directo Hägglunds totalmente eléctrico.

En el entorno de aplicación adecuado, puede ser incluso más. Hägglunds Thunder puede amplificar las ventajas de un accionamiento directo y su productividad. Cuando sus necesidades se alinean con estas ventajas, el impacto es impresionante.

Primer plano del motor Hägglunds Thunder.

Una tormenta perfecta de velocidad y eficiencia.

Hägglunds Thunder logra un equilibrio diferente, lo que ofrece respuestas altamente eficientes a retos específicos de aplicación. Ofrece las ventajas habituales de Hägglunds, pero de nuevas formas. Entre ellas se incluye una velocidad totalmente variable desde la parada hasta la máxima, suministrada mediante control de frecuencia.

A partir de una velocidad nominal de funcionamiento ligeramente superior, de 30 rpm, la gama de motores alcanza hasta unas impresionantes 300 rpm. A cualquier velocidad superior a la nominal, la eficiencia es prácticamente constante. Hägglunds Thunder sigue avanzando sin perder intensidad.

Motor Hägglunds Thunder en funcionamiento en un molino de bolas.

Una potente explosión de potencia en el eje

Con un rango de par nominal de hasta 200 kNm, otros motores Hägglunds superan el par del Hägglunds Thunder. Sin embargo, este elevado par puede combinarse con una velocidad considerablemente superior. Cuando ambos se encuentran en el eje, se traduce en más potencia que nunca: hasta 4300 kW.

Aunque pueda parecer explosiva, la potencia de Hägglunds siempre va acompañada de protección. Durante un máximo de 60 segundos, el Hägglunds Thunder puede soportar una sobrecarga del 200 %.

Dos motores Hägglunds Thunder.

Tranquilidad rotunda

La dinámica única del Hägglunds Thunder causa una primera impresión asombrosa. Pero una vez que entra en movimiento, lo que sigue es una calma duradera. Con muy poco mantenimiento, ofrece la fiabilidad que se espera de una solución Hägglunds. Un conjunto de sensores integrado aumenta la seguridad operativa, lo que permite supervisar por completo el estado del accionamiento.

Prepárese para Hägglunds Thunder

Una amplia gama de tamaños de motores Hägglunds Thunder permite un dimensionamiento óptimo, desde niveles de baja potencia hasta el rango de los megavatios. Le proporcionamos todo lo necesario para un sistema de accionamiento completo en baja, media o alta tensión, incluida la regulación por convertidor de frecuencia.

Como siempre, recibe una solución completa de Hägglunds. Contáctenos para que comencemos a planificar su solución.

Encontrar más información

Descargue el folleto del producto