Los nuevos motores hidráulicos de pistón radial CAb 10 a 40 de Hägglunds son mucho más pequeños y ligeros, pero no han cambiado nada en su rendimiento, lo que les proporciona una densidad de potencia inigualable. El compacto motor de pistones radiales hace que los accionamientos directos hidráulicos sean la opción óptima para aplicaciones ligeras y compactas.
Los motores a pistones axiales están disponibles en diseño de placa oscilante o de eje doblado para aplicaciones de media y alta presión. Nuestros accionamientos hidrostáticos para las gamas de aplicaciones móviles y fijas se caracterizan por su robustez, fiabilidad, largos ciclos de vida, bajas emisiones de ruido y alta eficiencia, así como por su alta rentabilidad.
Los motores de engranajes con dentado exterior son una alternativa rentable para los accionamientos rotativos de hasta unos 50 kW. Estos motores están disponibles para un solo sentido de giro, o reversibles para el funcionamiento en 2 y 4 cuadrantes.