Información del producto
Resumen de las ventajas
-
Robusto:
- Resistente a campos magnéticos, polvo, aceite, grasa y humedad.
- Buena protección CEM
- Resistente a golpes y vibraciones
-
Flexible:
- Pueden realizarse longitudes individuales mediante raíles modulares.
- Amplias interfaces de encoder
-
Preciso:
- Precisión del sistema de hasta ± 4 µm/m
- Con función integrada de control de temperatura para compensación térmica
-
Inteligente:
- Sensor de aceleración integrado para la supervisión del estado
Datos técnicos importantes
- Tamaños del sistema de raíles con bolas 20, 25, 30, 35, 45
- Tamaños del sistema de raíles con rodillos 35, 45, 55, 65
- Principio de medición inductiva
- Precisión del sistema: ± 4 µm/m
- Repetibilidad: ± 0,25 μm
- Longitudes de medición hasta 4,5 m
Aplicaciones típicas
- Máquinas herramienta: interpolación multieje
- Ejes con motor lineal
{{{tab-navigation-header}}}