El sistema transfer TS 7 de Bosch Rexroth en un entorno de producción moderno BOOST YOUR PRODUCTION con el sistema transfer para cargas pesadas TS 7plus

Mueva módulos pesados de hasta 3.000 kg con precisión y eficiencia. La solución modular de transportador de rodillos para la electromovilidad.

Más información

Ventajas de un vistazo

Primer plano del eje principal del transfer system TS 7plus de Bosch Rexroth

Máxima eficacia

Reduzca significativamente su coste total de propiedad. El sistema de transportador de rodillos totalmente eléctrico y sin neumática, con accionamiento por eje principal de bajo mantenimiento, garantiza la máxima disponibilidad del sistema y un tiempo de inactividad mínimo.

El sistema transfer TS 7plus transporta un módulo azul de hasta 3.000 kg en una nave de montaje

Transporte de alta resistencia preciso

Transporte de módulos pesados de hasta 3.000 kg con precisión y fiabilidad. Este sistema de alta resistencia es ideal para el montaje de baterías y ejes eléctricos en la e-movilidad, optimizando el flujo de materiales incluso para mercancías voluminosas.

Planificación de un transfer system TS 7plus con el Engineering Software MTpro de Bosch Rexroth

Integración flexible

El sistema modular estandarizado y la configuración intuitiva con MTpro permiten una rápida conversión y una ampliación flexible. Adapte su producción sin esfuerzo a nuevos desarrollos y requisitos.

Datos técnicos clave

Máx. Carga de transporte:
Hasta 3.000 kg
Dimensiones del portapiezas: Estándar hasta 2.200 x 3.000 mm
Sistema de accionamiento: Accionamiento por eje principal completamente eléctrico, libre de neumática (sin mantenimiento y autolubricante)
Velocidad del transportador: Hasta 24 m/min
Altura de transporte: 350 mm (baja)
Motores: Motores de 180 W y 250 W disponibles, interfaz para motores de terceros
Sistemas modulares: Sistema modular de perfil de aluminio estandarizado
Componentes especiales: Unidades de indexado, unidades de rotación, unidades de transferencia, unidades de posicionamiento

Planificación de proyectos de sistemas transfer gratuita

Aproveche al máximo el software de planificación MTpro. Casi todos nuestros productos tecnológicos están almacenados en esta herramienta. Diseñe su propio sistema transfer en cuestión de segundos con la funcionalidad de arrastrar y soltar.

Herramienta de ingeniería MTpro en una pantalla

Software de planificación MTpro

Diseñe sus propios sistemas de transmisión: desde la primera idea hasta su implementación en una sola herramienta.

MTpro
MTpro Online Designer en un ordenador portátil

MTpro Online Designer

Cree sus diseños de montaje con la versión en línea del MTpro Layout Designer. Le proporcionará aún más libertad y flexibilidad en su entorno digital.

Iniciar - MTpro Online Designer