Están desarrollados estrictamente conforme a los principios «lean» para evitar desperdicios y permitir la planificación y realización rápida de instalaciones de producción «lean».
¿Está preparado para una producción eficiente? Le mostraremos cómo nuestros componentes modulares hacen que su planta de producción sea flexible y esté preparada para el futuro. Su planta de producción, nuestras soluciones. Eficiente, flexible y preparada para el futuro, ¡hoy y mañana!
Ejemplos de aplicación inspiradores. Soluciones a medida. Máxima eficacia para su producción.
Preguntas frecuentes sobre sistemas de producción manuales y configurables de Bosch Rexroth
¿En qué consisten los sistemas de producción manuales (MPS) de Bosch Rexroth?
¿Cuáles son los tres pilares de los MPS?
Zonas de trabajo, suministro de material y conexión: estos permiten adaptar de forma eficiente zonas de trabajo individuales y líneas completas.
¿Cómo apoya Bosch Rexroth la planificación y la implementación?
Con el software de planificación MTpro durante todo el proceso de implementación, complementado por plazos de entrega reducidos y flujos de trabajo flexibles.
¿Qué ventajas ergonómicas ofrecen las soluciones de zonas de trabajo?
Las zonas de trabajo se adaptan a los empleados (por ejemplo, con ajuste de altura), reducen la fatiga y aumentan la productividad; las sillas giratorias apoyan la zona lumbar y favorecen una postura dinámica al sentarse.
¿Existen soluciones de protección ESD para la producción?
Sí, una amplia gama de productos ESD protege de forma fiable los componentes sensibles frente a las descargas electrostáticas.
¿Para qué está diseñado EcoFlow?
Está diseñado para el flujo de material en y entre zonas de trabajo, así como en el almacén o área de preparación de pedidos; reduce el esfuerzo, ya que los productos se transportan sobre vías de transporte manuales.
¿Qué distingue al sistema de tubos redondos EcoShape?
El diseño poka-yoke, la protección contra la rotación y los conectores combinables (incluidos D28, D28L, N10) permiten un montaje fácil y seguro.
¿Puedo configurar soluciones individuales para zonas de trabajo?
Sí, puede elegir entre soluciones a medida basadas en parámetros o productos estandarizados, para un uso eficiente de los recursos y una mayor productividad.
¿Dónde puedo encontrar productos y documentos?
En la Rexroth Store y en el catálogo (PDF); También hay disponibles vídeos sobre zonas de trabajo y sistemas de estanterías dinámicas.
¿Cuáles son las ventajas de las luminarias del sistema LED básico?
Son un 50 % más luminosas, consumen un 20 % menos de energía y permiten hasta un 50 % menos de costes de inversión en configuración de tres luces.