1. Home
  2. Intervalo de lubricación Extendido
Intervalos de lubricación extendidospara sistemas de raíles a bolas BSHP y accionamientos de husillos abolas BASA Productivo, económico y ecológico

Intervalos de lubricación extendidos para sistemas de raíles a bolas y accionamientos de husillos a bolas

Al vídeo

Máximo recorrido con tecnología de movimiento lineal de bajo mantenimiento


Los componentes de calidad merecen la pena - Todos los especialistas en automatización de fábricas, ingenieros mecánicos e ingenieros de planta que valoran un rendimiento duradero y un funcionamiento de bajo mantenimiento lo saben. En el caso de las guías lineales y los husillos a bola esto significa que los intervalos de relubricación deben ser lo más largos posible. Lo ideal es que la lubricación básica dure toda la vida útil del producto de movimiento lineal, de modo que no necesite mantenimiento.


Sus beneficios en un vistazo



  • Sistema de raíles a bolas: se duplica el intervalo de lubricación *
    hasta 20.000 km sin relubricación
  • Conjunto de husillos a bolas: se cuadruplican las vueltas
    hasta 200 millones de revoluciones sin relubricación
  • Mayor disponibilidad de la máquina
    gracias a los intervalos de lubricación ahora hasta cuatro veces más largos
  • Reducción de los costes de explotación
    ahorrando en lubricantes
  • Ahorro de recursos y ecológico
    gracias al bajo consumo de lubricante


* Se aplican los valores límite técnicos. Utilice nuestro programa de cálculo Linear Motion Designer para comprobar si la ampliación del intervalo de lubricación es posible para su aplicación.