×

ctrlX DRIVE


  • Desde un eje simple con especificación del valor teórico hasta un sistema Motion integrado en el eje
  • Potencia escalable desde 6 hasta 375 Apeak en los servoaccionamientos ctrlX DRIVE desde 3,7 hasta 692 Nmpeak en los servomotores ctrlX DRIVE
  • Diseño compacto: Apto para armarios de distribución de 300 mm, 25 mm de ancho por eje, motores 30 % más compactos
  • Plug & Play: servoaccionamientos ctrlX DRIVE y servomotores ctrlX DRIVE con tecnología de un solo cable
  • Adaptación óptima a los requisitos de las máquinas gracias a su amplia gama de motores: rotatorios, lineales, modulares o con carcasa

Con ctrlX DRIVE, Bosch Rexroth ha desarrollado para sus clientes el sistema de accionamiento modular más compacto del mundo. Además de sus compactas dimensiones y su máxima escalabilidad, sus opciones de combinación casi ilimitadas, sus herramientas de ingeniería perfeccionadas y su elevada eficiencia energética son algunas de las ventajas que ctrlX DRIVE ofrece a los usuarios.

Los servomotores de Bosch Rexroth son el componente ideal de la gama ctrlX DRIVE. En dimensiones compactas combinan dinámica y precisión máximas en los valores de posición, velocidad de rotación y par de giro.

  • Desde un eje simple con especificación del valor teórico hasta un sistema Motion integrado en el eje
  • Potencia de aparato de alimentación escalable de 2 a 140 kWcont
  • Potencia de accionamiento escalable de 6 a 375 Apeak
  • Menor esfuerzo de cableado gracias a la tecnología de un solo cable y a una longitud de cable de hasta 75 m sin componentes adicionales
  • Tecnología de seguridad integrada hasta SIL3
  • Completo catálogo de motores para todo tipo de movimiento rotatorio y lineal
  • Versiones resistentes con dinámica elevada para una producción rentable
  • Tecnología de conexión de un solo cable para una instalación sencilla y rápida
  • Diferentes opciones en función de la aplicación, como tipos de refrigeración, sistemas de transmisión, frenos de retención, etc.
  • Versiones con certificación de protección contra explosiones según ATEX


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2021-11-17 12:06:07