×

ctrlX MOTION


  • Un sistema Motion independiente del hardware
  • Sistema de software modular con la tecnología de aplicaciones más moderna
  • Sistema de automatización completo y abierto
  • Prestaciones y apertura en toda la plataforma

ctrlX MOTION es un completo sistema de control centrado en el usuario que supone el final de las limitaciones que existían hasta ahora en lo que respecta a la apertura y a la escalabilidad. El sistema permite a los usuarios realizar las más variadas tareas de automatización con un solo Motion Kernel. Desde las tareas de manipulación cartesiana más sencillas hasta máquinas muy dinámicas, pasando por complejas aplicaciones de robots, tal y como se utilizan en la industria del embalaje o la impresión. En aplicaciones multieje complejas con elevadas exigencias en lo referente a los movimientos coordinados y a la sincronización es donde ctrlX MOTION demuestra su valor y supone una solución óptima para el usuario en lo que respecta al espacio de montaje, al funcionamiento y a la rentabilidad.

  • Comunicación a alta velocidad
  • Tecnología multinúcleo más avanzada
  • Gestión inteligente de las tareas
  • Ingeniería intuitiva basada en web
  • Selección libre del lenguaje de programación
  • Guía de movimientos fácil de programar para cinemática cartesiana
  • Detección de colisión integrada para la seguridad de la máquina
  • Cómodos acoplamientos de eje, por ejemplo, conjuntos Gantry
  • Programación de trayectos gráfica e intuitiva


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2021-07-27 10:05:36