×

Técnica de seguridad


Otras opciones

Controles de seguridad

 

  • Certificación acorde con la IEC 61508 (SIL3) y EN ISO 13849-1 (cat. 4, PL e)
  • Escalable para estructuras de automatización centralizadas y descentralizadas
  • Integración óptima de la tecnología de seguridad integrada en el accionamiento Safety On-Board

 

SafeLogic y SafeLogic compact ofrecen sistemas de lógica de seguridad escalables en función y rendimiento para todas las tareas de automatización. Los controles de seguridad que se pueden programar libremente con la infraestructura de ingeniería IndraWorks se pueden integrar con total uniformidad en la automatización de diversas aplicaciones. Ya sea como solución compacta para máquinas e instalaciones pequeñas y medias o como ampliación de la familia de controles CML, los controles de seguridad de Bosch Rexroth aportan la máxima protección personal, simplifican la puesta en marcha y la validación y reducen los tiempos muertos de fabricación.

 

 

Tecnología segura de accionamiento

 

  • Certificación acorde con la IEC 61508 (SIL2) y EN ISO 13849-1 (cat. 3, PL d)
  • Elevada fiabilidad gracias a una solución certificada e integrada
  • Mayor productividad de las máquinas con periodos inferiores de funcionamiento especial

 

SafeMotion, la solución de seguridad basada en accionamientos, es mucho más que la «parada segura» de la máquinas. Más bien, es requisito indispensable para crear configuraciones seguras de maquinaria. Ofrece al operario un acceso sin riesgos, reduce los tiempos de parada e incrementa la productividad.

Además de las funciones clásicas de movimiento y parada segura, IndraDrive con SafeMotion admite más de 18 funciones de seguridad como, por ejemplo, un bloqueo de la puerta de seguridad, múltiples zonas seguras de posición absoluta y un sistema seguro de parada y frenado.

  • Escalable: desde solución integrada en el accionamiento hasta control de seguridad completo
  • Estructura compacta: tanto en el armario de distribución como en la máquina
  • Bibliotecas y bloques de funciones con certificación
  • Estándares abiertos y conectividad mediante protocolos de comunicación y de seguridad habituales en el mercado
  • Disponibilidad a largo plazo y mantenimiento sencillo
  • Solución económica para máquinas con amplio volumen de funciones o instalaciones con periféricos de seguridad muy repartidos
  • Sistema de ingeniería uniforme y sin repercusiones de las aplicaciones de seguridad y estándar con IndraWorks
  • Soporte de múltiples maestros CIP Safety on Sercos y PROFIsafe
  • Solución completa Motion Logic integrada con IndraDrive con SafeMotion
  • Control de seguridad compacto en construcción modular
  • Periféricos de seguridad ampliables hasta 96 entradas y 48 salidas
  • Programación gráfica con amplia biblioteca de módulos
  • Integración directa de la familia de accionamientos IndraDrive con SafeMotion a través de Sercos
  • Máximo nivel de seguridad (cat. 4, PL e, SIL 3) para todas las funciones de seguridad
  • La posición final absoluta segura sustituye el interruptor final de hardware por software
  • Configurables 31 rangos de levas seguros
  • Menor coste de puesta en marcha gracias a soporte semiautomático
  • Cambio de aparatos sin PC en caso de servicio técnico


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2021-11-23 16:08:25