Centrales hidráulicas compactas
- Dimensiones totales lo más reducidas posibles
- Motores CC de hasta 2200 W
- Motores CA de hasta 1100 W
- Caudal de hasta 2,25 l/min (con 1500 rpm)
- Presión de pico de hasta 230 bar
- Para circuitos hidráulicos sencillos y complejos y aplicaciones de elevación
- Motores CC de hasta 3000 W
- Motores CA de hasta 4000 W
- Caudal de hasta 14,8 l/min (con 1500 rpm)
- Presión de pico de hasta 350 bar
- Para puentes de sobrecarga hidráulica con cilindros de efecto simple y doble
- Motores CA de hasta 2200 W
- Caudal de hasta 4,8l /min (con 1500 rpm)
- Presión de pico de hasta 230 bar
- Para operaciones de tensado en máquinas-herramienta
- Motores CA de hasta 2200 W
- Caudal de hasta 20,7 l/min (con 2800 rpm)
- Presión de pico de hasta 270 bar