×

Sistema de media frecuencia

PRC7000


  • Para aplicaciones de soldadura por puntos y por proyección
  • Corriente de pico máxima de 1600 A
  • Máxima disponibilidad
  • Eficiencia energética máxima
  • Máxima calidad de los puntos de soldadura

Con los algoritmos de regulación adaptativa, el nuevo mando de soldadura PRC7000 de Rexroth satisface los requisitos óptimos para una calidad de soldadura elevada y reproducible. En este casos son posibles las distintas combinaciones de grosores de chapa, así como el uso de diferentes materiales que van desde el acero hasta el aluminio. Gracias a la adaptación exacta de la corriente de soldadura se pueden evitar de forma efectiva las salpicaduras de soldadura y los costosos trabajos posteriores.

Actualmente las funcionalidades de manejo, de regulación de proceso y de supervisión ya están disponibles para todos los futuros requisitos de los procesos de soldadura.

La funcionalidad IOT integrada facilita datos a sistemas superiores para su tratamiento centralizado, la supervisión de la calidad y la gestión de datos de tecnología.

  • Para aplicaciones de soldadura por puntos y por proyección
  • Corriente de pico de 600 A
  • Alimentación de 400 … 480 V, 500 … 690 V
  • Enfriamiento por aire y por agua
  • IOT Connectivity
  • Para aplicaciones de soldadura por puntos y por proyección
  • Corriente de pico de 1600 A
  • Alimentación de 400 … 480 V, 500 … 690 V
  • Enfriamiento por aire y por agua
  • IOT Connectivity
  • Puesta en marcha, programación y diagnóstico rápidos y cómodos de los mandos de soldadura PRC7000
  • Programas de soldadura de libre programación
  • Funcionalidad STC para la programación rápida de combinaciones de chapa
  • Registro y preprocesamiento de valores de medición analógicos de la pinza de soldadura con el módulo de memoria de pinza MGDM
  • Control de las pinzas de soldadura con el convertidor compacto IndraDrive HCS01
  • Accesorios para los mandos de soldadura de media frecuencia PRC7300 y PRC7400


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2021-07-06 12:21:03