×

Atornillador manual

ErgoSpin & CC-ErgoSpin


  • Rápida puesta en marcha
  • Soporte de cojinete flexible: solo un tipo de cable para todas las variantes

Los datos CAD se encuentran en la pestaña «Descargas» del menú situado debajo de cada categoría de productos.

El ErgoSpin se ha diseñado siguiendo los conocimientos más modernos sobre ergonomía y se adapta a la perfección a la mano del usuario. La ergonomía de la empuñadura, el peso reducido y la disposición óptima de los elementos de mando e indicación aumentan el rendimiento del usuario. En los modelos GripLine y SlimLine, el cabezal acodado está codificado para evitar confusiones y se puede girar y fijar en pasos de 15°.

El ErgoSpin permite al usuario trabajar cómodamente en cualquier posición. Al igual que el atornillador acodado de la gama ErgoSpin, el atornillador con empuñadura central se conecta fácilmente y se integra sin problemas en el sistema de atornillado Rexroth con el método Plug & Run.

Dentro de la gama ErgoSpin, Rexroth ofrece dos versiones para distintos ámbitos de aplicación: el conocido ErgoSpin para atornillados críticos para la seguridad según la norma VDI/VDE2862 y el nuevo CC-ErgoSpin con control de la corriente para atornillados críticos para el funcionamiento según la norma VDI/VDE2862.

 

  • Indicado para atornilladuras críticas para la seguridad según VDI/VDE 2862
  • Con control de corriente para atornilladuras críticas para el funcionamiento según VDI/VDE 2862
  • Posibilidades de combinación VarioLine con
    - cabezales acodados
    - rodamientos de husillo
    - adaptadores de salidas


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2021-01-22 16:05:28