×

Alojamiento de elementos de superficie


  • Para la fijación sin holgura de elementos de superficie en la ranura del perfil
  • Para elementos de superficie de hasta 6 mm de grosor
  • Se instala durante el montaje del maco del armazón
  • El perfil para ribetear PP también se puede emplear como perfil de cubrimiento
  • Para la fijación sin holgura de elementos de superficie en la ranura del perfil
  • Para elementos de superficie de un grosor de 2–8 mm
  • Instalación en uno o en ambos lados del perfil de reborde, en función del grosor del elemento de superficie
  • Se instala durante el montaje del marco del perfil
  • Uso posible en condiciones de sala blanca
  • Para la fijación sin holgura de elementos de superficie en la ranura del perfil
  • Para elementos de superficie de un grosor de 1,5–8 mm
  • Para el montaje posterior en construcciones de bastidor cerradas
  • Instalación de los elementos de superficie en el centro de la ranura
  • El perfil para vidrio protector está formado por el perfil básico (A) y el listón de clip (B)
  • Para la fijación sin holgura de elementos de superficie
  • Para elementos de superficie de un grosor de 2–8 mm
  • Para el montaje posterior en construcciones de bastidor cerradas
  • La instalación de elementos de superficie se realiza a ras del canto de perfil
  • El perfil para vidrio protector está formado por el perfil básico y el listón de clip. Los dos perfiles son necesarios para asegurar la función.
  • Para elementos de superficie de un grosor de hasta 13 mm
  • Para el montaje posterior en construcciones de bastidor cerradas
  • La forma asimétrica permite la fijación de elementos de superficie en dos posiciones diferentes
  • Sujeción mediante el estribo fijador o atornillado con tuerca cuadrada M6 (en el volumen de suministro) y tornillo
  • Anillo de seguridad para unir el tornillo con el elemento de superficie (según la Directiva de máquinas 2006/42/CE)
  • Para la fijación prácticamente sin holgura de elementos de superficie
  • Para el montaje posterior en construcciones de bastidor cerradas
  • Su estructura asimétrica y la tapa permiten adoptar diferentes posiciones del elemento de superficie: a ras del canto de perfil o colocados delante del perfil
  • Anillo de seguridad para unir el tornillo con el elemento de superficie (según la Directiva de máquinas 2006/42/CE)
  • Escuadra con rosca para la fijación prácticamente sin holgura de elementos de superficie
  • Para el montaje posterior en construcciones de bastidor cerradas
  • Se pueden conseguir distintas posiciones de montaje del elemento de superficie: a ras del canto de perfil o colocados delante del perfil (rompiendo el saliente de centraje)
  • Mantiene unido el tornillo de fijación con el elemento de superficie
  • Se puede utilizar con todos los bloques Variofix, pero no con la escuadra S
  • Posibilidad de equipamiento posterior
  • Para diferentes tamaños de rosca
  • Perfil de listón para atornillar para la fijación de elementos de superficie con tornillos de chapa convencionales
  • Encaje del perfil de listón para atornillar en la ranura del perfil
  • Elemento de unión económico
  • Para la construcción de bandejas, carros industriales o paredes de protección visual en mesas o armazones
  • Para establecer una descarga electrostática definida entre los elementos de superficie y los perfiles soporte
  • Para montar bastidores para alambre ondulado o elementos de superficie
  • Para alambre ondulado hasta un diámetro de alambre de 3,1 mm
  • Para elementos de superficie de hasta 6 mm de grosor
  • Atornillado del bastidor en la parte exterior del perfil soporte (montaje posterior)
  • Introducción del bastidor en la ranura de un perfil soporte o un perfil para puertas correderas Al 45
  • Para fijar alambres ondulados en la ranura del perfil
  • Para alambre ondulado con un diámetro de alambre de hasta 3,1 mm
  • Adecuado para ranura de 8 mm y ranura de 10 mm
  • Elemento de unión económico
  • Fijación sin abatimiento


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 11:41:47