×

Bloqueo para puerta de dos batientes


  • Componentes para montar un bloqueo para puerta de dos batientes
  • Opcionalmente se puede montar un bombín convencional en el bloqueo para puerta de dos batientes
  • Juego de bloqueo (A) para puertas de dos batientes diseñadas individualmente con HTmáx = 2000 mm
  • Escuadra de bloqueo (B) para el alojamiento de la barra del cerrojo
  • Placa de fundamento (C) para el alojamiento de la barra del cerrojo; fijación en el suelo mediante tacos incluidos en el suministro. Para puertas que se pueden atravesar con vehículos

Más información

Descripción del producto
Datos técnicos
Indicaciones para el suministro
Datos para el pedido
Addresses

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2018-08-28 02:14:53