×

Perfil soporte, ranura 10, retículo 40


Para casos de aplicación con cargas elevadas recomendamos perfiles con ranura especialmente estable de 10 mm, p. ej. para mesas de trabajo pesadas, dispositivos, armazones de máquinas, carros de transporte, cabinas de protección y sistemas de manipulación.

Al contar con un diseño constructivo especialmente fuerte, esta ranura permite efectuar uniones de una gran resistencia.

 

El sistema modular de perfiles de Rexroth ofrece perfiles con ranuras de 10 mm y dimensiones de retículo de 40 mm, 45 mm, 50 mm y 60 mm, cubriendo así todos los retículos de perfil convencionales disponibles en el mercado mundial.

 

Gracias a su construcción optimizada por ordenador, los perfiles soporte ...L con ranura de 10 mm (dimensiones de retículo de 40 mm, 45 mm y 50 mm, p. ej. 50x50L) ofrecen elevados valores de resistencia con escaso uso de material. Esto nos permite poner a su disposición una solución económica y estable para la construcción de, p. ej., mesas, dispositivos de protección o armazones.


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 12:45:55