×

Unidad de posicionamiento PE-VF/C


  • La unidad de posicionamiento PE-VF/C está destinada a aplicarse en condiciones de entorno limpio
  • El portapiezas WT se eleva aprox. 1 mm del nivel de transporte, de modo que se evita cualquier carga de la cadena de transporte durante el mecanizado
  • Para los entornos duros, está disponible la unidad de posicionamiento PE-VF/H
Características
Datos técnicos
Símbolos/planos de conexiones
Dimensiones
Accesorios
Indicaciones para el suministro
Datos para el pedido
Addresses

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2020-05-28 12:05:59