×

Carro industrial/estación FiFo


  • El camino hacia la puesta a disposición Kanban en la producción mediante el uso de un sistema
  • Puesta a disposición de piezas en el área de agarre del puesto de trabajo
  • Tiempos de equipamiento reducidos gracias al intercambio rápido de carros industriales preconfeccionados
  • Puesta a disposición de piezas C en la parte lateral del puesto de trabajo
  • Encadenamiento manual de dos puestos de trabajo o de estanterías de supermercado con puestos de trabajo o islas de producción
  • Para grandes cargas en el transporte y la puesta a disposición de material
  • Acceso ergonómico a las piezas gracias a las placas de apoyo para materiales regulables en altura, desplazamiento e inclinación
  • Para aplicaciones de exigencia media
  • Acceso ergonómico a las piezas gracias a las placas de apoyo para materiales regulables en altura, desplazamiento e inclinación
  • Fijación del riel de guía al suelo mediante tiras adhesivas y atornillado adicional de las caperuzas finales (si es necesario)
  • Adaptador para la unión de dos rieles de guía o un riel de guía con un perfil 30x30


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 11:39:39