×

Componentes individuales EcoFlow


  • Portarrodillos con distancias definidas para un máximo de 5 rodillos
  • Rodillos continuos, opcionalmente de plástico, acero o acero inoxidable
  • Perfil de tramo con ranura de 10 en el borde inferior para montaje en perfiles soporte
  • Perfil guía para encajar en el perfil de tramo, borde en lado exterior o interior; de este modo, se pueden usar distintas anchuras de línea de transporte con los mismos rodillos Disponible en versión con conductividad ESD
  • Soporte raíl para colgar del travesaño tubular: aplicación preferentemente en el sistema de estanterías o en el puesto de trabajo para la puesta a disposición del material en la mochila
  • Placas terminales aptas, por ejemplo, para las líneas de transporte destinadas al encadenamiento manual de puestos de trabajo
  • Para el montaje rápido y sencillo de líneas de transporte a partir de perfiles soporte con ranura de 8 o de 10. También se puede emplear en la ranura de 10 del perfil de tramo EcoFlow
  • Adecuado para el montaje posterior de rodillos sin necesidad de desmontaje del armazón. Las distancias entre rodillos se pueden elegir de forma variable.
  • Tapa
  • Bola transportadora
  • Transporte transversal
  • Pieza angular
  • Tope


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 12:41:52