Saltar al contenido
×
- Mayor productividad gracias a puestos de trabajo ergonómicos
- Flexibilidad de diseño gracias a una gran variedad de parámetros
- La geometría y la funcionalidad se pueden elegir libremente
- Armazón de mesa con dimensiones estándar para el montaje de puestos de trabajo en pupitre o en sistema mecano
- Prolongación de soporte con dimensión estándar para la incorporación de accesorios en los puestos de trabajo
- Tablero de mesa para la construcción de puestos de trabajo Rexroth en los modelos Economic y Basic para distintas cargas mecánicas
- Configurable con dimensiones variables o con dimensiones estándar fijas
- H = soporte de placas, con material de fijación para ranura de 10
- A = perfil soporte 45x45L; material: aluminio; anodizado
- B = tapa 45x45L; material: PP
- C = tubo redondo D28; material: aluminio; anodizado
- D = unión en T D28
- E = juego de escuadras M8, con puntos de fijación para ranura de 10; material: acero; galvanizado
- Para evitar cantos de choque duros, por ejemplo al depositar productos sensibles a los golpes
- Como reposapiés: enganchar desde arriba y delante en la traviesa del puesto de trabajo
- Juego de materiales para la puesta a tierra
- Cable de puesta a tierra
- Anillo de amortiguación
- Potentialfix
- Alfombrilla conductora