×

Curvas


Las curvas se utilizan para desviar el portapiezas en el extremo de la cinta. Están disponibles en versiones con ángulo de curva de 90° y 180°.

  • El accionamiento se realiza mediante el tramo de cinta. Para la función de curvas no se necesita un accionamiento adicional.
  • Carga de tramo hasta 30 kg
  • Medio de transporte: Correa dentada con recubrimiento de tela, apta para el uso en un EPA
  • Accionamiento conjunto integrado para la placa giratoria y los tramos de cinta montados en la cinta de entrada y salida
  • Carga de tramo hasta 30 kg
  • Medio de transporte: placa giratoria, apta para el uso en un EPA
  • Distancia de cinta a = 135 mm
  • Accionamiento conjunto integrado para la placa giratoria y los tramos de cinta montados en la cinta de entrada y salida
  • Carga de tramo hasta 30 kg
  • Medio de transporte: placa giratoria, apta para el uso en un EPA
  • Distancia de cinta a = 135 mm
  • Accionamiento conjunto integrado para las dos placas giratorias y los tramos de cinta montados. Carga de tramo hasta 24 kg
  • Carga de tramo de hasta 30 kg al usar un segundo accionamiento (AE = 2)
  • Medio de transporte: placa giratoria, apta para el uso en un EPA
  • El accionamiento se realiza mediante un tramo de cinta BS 1/T conectado a la salida de la curva o bien la desviación UM 1 de una unidad de tramo.
  • El uso de juegos de accionamiento adicionales mejora el transporte del portapiezas WT 1/P al principio y al final de la curva.
  • Medio de transporte: correa redonda, apta para el uso en un EPA
  • Disponible para distancias de cinta a = 60 mm o bien a = 135 mm
  • El accionamiento se realiza mediante un tramo de cinta BS 1/T conectado a la salida de la curva o bien la desviación UM 1 de una unidad de tramo.
  • Medio de transporte: correa redonda, apta para el uso en un EPA
  • Tramo de transporte disponible para el funcionamiento con accionamiento propio. Montaje del motor a la derecha (MA = R), a la izquierda (MA = L), con anchura de vía b = 160 mm, también centrado (MA = M)
  • Cargas de tramo de hasta 30 kg en funcionamiento de acumulación
  • Medio de transporte: Correa dentada con recubrimiento de tela, apta para el uso en un EPA

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 11:50:05