×

Tramo ST 1, componentes


La unidad de tramos consta de los siguientes componentes individuales, que pueden combinarse en función de la necesidad:

  • Estación de accionamiento
  • Desviación
  • Tramo
  • Perfil de tramo
  • Perfil guía
  • Empalmador de perfiles
  • Empalmador transversal
  • Correa
  • Montantes de tramo

 

Anchos de vía: 80, 120, 160 mm

Longitud de 1000 a 12000 mm

El peso admisible de apoyo asciende a máx. 80 kg en el funcionamiento de acumulación para toda la unidad de tramo.

Si la suma de portapiezas montadas supera dicho valor, todo el tramo debe dividirse en varios tramos parciales.

  • Perfil de tramo SP 1 a modo de elemento portante
  • Perfil guía GP 1 para el guiado de la correa GT 1; puede sustituirse con facilidad en caso de presentar desgaste.
  • Longitud máxima Lmáx= 6000 mm
  • Perfil de tramo SP 1
  • Perfil guía GP 1
  • Empalmador de perfiles
  • Empalmador transversal QV 1


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 11:47:59