×

Transporte transversal eléctrico EQ 1/TE


  • Carga de tramo hasta 30 kg
  • Cilindro de elevación – D = 25 mm
  • Elevación total: 13 mm
  • Montaje del motor a la derecha (MA = R) o a la izquierda (MA = L), con b = 160 mm, también centrado (MA = M)
  • Medio de transporte: Correa dentada con recubrimiento de tela, apta para el uso en un EPA

Más información

Características
Descripción del producto
Datos técnicos
Símbolos/planos de conexiones
Dimensiones
Accesorios
Indicaciones para el suministro
Datos para el pedido
Addresses

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2020-02-24 15:58:31