×

Tope de desplazamiento


  • Tope de desplazamiento, abatible neumáticamente
  • No se permite el funcionamiento reversible
  • Tope de desplazamiento, extensible neumáticamente
  • Portainterruptor integrado
  • Tope de desplazamiento, abatible neumáticamente, tope amortiguado
  • Para parar en el exterior del módulo de bastidor
  • Soporte de apriete para sensor, para atornillar en el tope de desplazamiento VA 2/D-130, Ø 12 mm
  • Adaptador para un posicionamiento variable del sensor
  • Tope de desplazamiento, abatible neumáticamente, tope amortiguado para la utilización con HQ  2/C-H (anchura mínima transversal a partir de bQ = 480 mm, anchura mínima longitudinal a partir de bL = 640 mm)
  • Parada en el interior del módulo del bastidor del portapiezas


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 12:04:56