×

Componentes para portapiezas WT 2


  • Módulos angulares con longitudes laterales estándar de 160 a 400 mm
  • Módulo de prolongación de bastidor con 320 mm
  • Para el automontaje de portapiezas a partir de 400 x 400 mm Necesario para masas totales de portapiezas mG > 50 kg y a velocidades de transporte vN > 12 m/min
  • Módulo angular con 400 mm
  • Para el alojamiento del portapiezas en las unidades de posicionamiento
  • Para fijar módulos de bastidor y placas de soporte
  • Material: acero; endurecido
  • Combinable con casquillos de posicionamiento del portapiezas WT 2
  • Para la unión de la placa de soporte y el módulo de prolongación de bastidor estándar se requieren dos pasadores de fijación
  • Para la unión de la placa de soporte y el módulo de prolongación de bastidor reforzado se requiere un pasador de fijación
  • Material: acero
  • Combinable con módulos de bastidor del portapiezas WT 2
  • Para recibir las fuerzas de tope en el separador
  • Material: acero; galvanizado
  • Combinable con módulos de bastidor reforzados del portapiezas WT 2
  • Para el automontaje de portapiezas destinados al alojamiento de productos
  • Listas para montar y completamente taladradas


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-02-13 12:03:02