×

Módulo de bastidor reforzado


  • Para el automontaje de portapiezas a partir de 400 x 400 mm Necesario para masas totales de portapiezas mG > 50 kg y a velocidades de transporte vN > 12 m/min
  • Módulo angular con 400 mm

Más información

Características
Descripción del producto
Datos técnicos
Dimensiones
Datos para el pedido
Addresses

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-07-17 10:09:04