Brazo robótico colaborativo de 7 ejes Kassow Robots

Brazo robótico colaborativo de 7 ejes

Kassow Robots: cobots de 7 ejes que dan forma al futuro de la automatización flexible

Ahora Kassow Robots es parte de Bosch Rexroth. Con esta potente colaboración, mejoramos nuestros avances en tecnología robótica y unimos fuerzas para crear más valor para nuestros clientes.

Kassow Robots, fundada en Copenhague (Dinamarca), desarrolla y produce robots colaborativos ligeros de 7 ejes únicos y eficientes para aplicaciones industriales.

Presentan una carga útil de 5-18 kg y un alcance de 850-1800 mm, todo ello a velocidades de articulación de hasta 225 grados por segundo. Los cinco cobots ligeros de 7 ejes están listos para empezar a trabajar en poco tiempo en empresas de cualquier tamaño.

Los cobots ofrecen velocidad y potencia, además de un gran alcance y una elevada carga útil. Gracias a su facilidad de uso, estos cobots proporcionan a las empresas una gran flexibilidad y permiten a las PYMES (pequeñas y medianas empresas) que no cuentan con especialistas en robótica en plantilla realizar automatizaciones y programaciones complejas de forma rentable e independiente.

Strong. Fast. Simple.

Aplicaciones

«Nada es imposible» podría ser nuestro lema cuando se trata de las aplicaciones para nuestros cobots. Los siguientes pictogramas son meros ejemplos.

Pictograma: Soldadura

Soldadura

Pictograma: Embalaje y paletizado

Embalaje y paletizado

Pictograma: CNC y colocación de máquinas

CNC y colocación de máquinas

Pictograma: Pick & Place

Pick & Place

Pictograma: Inspección de calidad

Inspección de calidad

Pictograma: Atornillado

Atornillado

Pictograma: Etiquetado

Etiquetado

Pictograma: Dispensación

Dispensación

Ventajas

Los cobots de Kassow Robots son resistentes, rápidos y sencillos, pero ofrecen muchas más ventajas. Podemos ayudarle a que sus procesos de producción sean más eficientes y su empresa más competitiva.

Gran alcance, gran carga útil

Descubra una flexibilidad, precisión y velocidad inigualables para cargas que van desde las más pequeñas a las más pesadas, independientemente de su aplicación. No importa la aplicación, nuestros robots pueden manejarla con facilidad.

Resistentes, ligeros y duraderos

Nuestros robots presentan una construcción sólida, reflejada en una superficie totalmente de aluminio y materiales muy resistentes. Los cinco modelos ofrecen una durabilidad excepcional para garantizar un rendimiento óptimo en todos los entornos

Fácil reubicación y versatilidad

Nuestros cobots están diseñados para que la instalación y la programación resulten fáciles y eficientes. Estos cobots ligeros pueden reubicarse y reinstalarse cómodamente en diferentes áreas y aplicaciones, incluso en espacios muy reducidos, gracias a su tamaño compacto.

Automatización rentable

Nuestros cobots ofrecen un rápido retorno de la inversión y pueden resolver multitud de desafíos. Desde la automatización de tareas repetitivas o complejas, los cobots pueden ayudar a sus empleados a crear valor para su empresa.

Casos de éxito

Descubra dónde marcan ya la diferencia los cobots de 7 ejes de Kassow Robots.

Cobot etiquetando un extintor.

Etiquetado de extintor

Etiquetado seguro en espacios reducidos también ocupados por empleados humanos.

Cobot perforando pellets de cartón.

Fabricación de pesticidas orgánicos

Aumento de la calidad y mejora del rendimiento con una plantilla reducida.

Cobot cargando y descargando una estación de prensa.

Estación de trabajo de la prensa servoaccionada

Carga y descarga segura y flexible de materiales en la estación de trabajo de la prensa.

El cobot de 7 ejes en acción: carga de un torno CNC.

Aumente drásticamente la productividad del mecanizado CNC

El KR1410 en acción: carga de un torno CNC

Etiquetado en espacios reducidos con el cobot de Kassow Robots.

Etiquetado en espacios reducidos con KR810

El proceso del KR810 de 7 ejes: aplicación eficiente de etiquetas en espacios reducidos

Cobot de 7 ejes de Kassow Robots para asegurar el encolado de bordes cortantes.

Cobot de 7 ejes para asegurar el encolado de bordes cortantes

KR1205 en acción: 8 pasos hacia un mejor rendimiento y calidad en encolado y sellado

Potente tecnología simplificada

Conozca los cobots de 7 ejes. Descubra un nuevo nivel de precisión.
La gama de 5 modelos permite llegar a todos los rincones y completar las tareas de fabricación más exigentes.

Visite Kassow Robots