Amplia gama de aplicaciones, incluso en entornos muy secos con solo un 0,5 % de humedad relativa. Obtener más información Ahora más rápido con 120 m/min. Gestionar sus productos rápidamente en tres dimensiones: eso nos mueve. VarioFlow plus en la industria de lentes ópticas
Descubra el eficiente método utilizado para transportar lentes a las zonas de trabajo manual.
Ver vídeo
POTENCIE SU PRODUCCIÓN con el sistema de transporte por cadena VarioFlow plus.
Hoy en día, los requisitos de los usuarios para las cintas transportadoras son más exigentes que nunca. Con el VarioFlow plus, Bosch Rexroth le ofrece un sistema de transporte por cadena de alto rendimiento, estandarizado y versátil. Cree su solución de transporte personalizada a partir de nuestro amplio sistema modular. Incluso en espacios reducidos y en las condiciones espaciales más exigentes, VarioFlow plus puede superar cualquier reto.
Cancelar
Acepte
El sistema de un vistazo
Resumen de la industria
Con su encadenamiento de máquinas y transporte de productos, el VarioFlow plus es adecuado para una amplia gama de industrias, entre ellas
alimentos y envases
cuidado de la salud
automoción y electricidad
Ventajas del sistema
Directos e indirectos transporte de productos en configuraciones horizontal y vertical
Rentable: La fricción de rodadura en las curvas horizontales permite recorrer distancias más largas y requiere menos accionamientos
Mayor vida útil y menores tiempos de inactividad: Las superficies deslizantes sin mecanizar reducen el desgaste
Ahorro de espacio: Radio horizontal de curva para todos los tamaños
Planificación rápida, planificación de proyectos y visualización con MTpro
Amplio sistema modular y alto grado de opciones de personalización
Productos
Sistema de aluminio
Versión básica económica
Versión de perfil abierto y cerrado
Ranura interna para fijar los componentes principales, como el accionamiento, el desviador y las curvas
Ranura exterior para montar guías laterales, soportes u otros accesorios
Materiales conformes a la FDA y rodamientos de bolas de acero inoxidable con relleno de grasa apta para uso alimentario
Datos técnicos importantes
Peso del producto: hasta 3 kg/34,5 mm
Velocidad: hasta 120 m/min
Ancho de la cadena: 65-320 mm
Rexroth Store
Sistema de acero inoxidable
Apto para los requisitos de higiene más estrictos
Los perfiles compactos de sección limpia minimizan los posibles puntos de depósito
Las barras deslizantes de acero inoxidable permiten su uso incluso en entornos abrasivos
Materiales conformes a la FDA y rodamientos de bolas de acero inoxidable con relleno de grasa apta para uso alimentario
Datos técnicos importantes
Peso del producto: hasta 3 kg/34,5 mm
Velocidad: hasta 120 m/min
Ancho de la cadena: 65-320 mm
Rexroth Store
Sistema ESD
Evite las cargas electrostáticas con una combinación de aluminio, acero inoxidable y componentes especiales ESD
Componentes y piezas aptos para su uso en una EPA (zona de protección electrostática)
Componentes conductores
Tecnología de conexión conductiva
Sin fijaciones a tierra adicionales
Datos técnicos importantes
Tamaño: 65 mm y 90 mm
Fuerza máx. de tracción de la cadena: 600 N
Rexroth Store
Sistema de palés de piezas de trabajo
Para el transporte de productos
Que no pueden transportarse directamente en la cadena
Cuyas superficies no deben tocarse en caso de atasco
Que son sensibles
Que deben colocarse para tareas de manejo
Con soluciones funcionales integrales
Datos técnicos importantes
Tamaños: 65 mm y 90 mm
Tipo de cadena: cadena plana (blanca, gris y ESD)
Rexroth Store
Transportador con cuñas
Para el transporte de productos
Que son difíciles de transportar verticalmente debido a su forma
Que no se puedan realizar inclinaciones verticales pronunciadas (> 30°) debido a la posición del centro de gravedad.
Que serían dañados por pasos laterales o elevados debido a tener superficies sensibles
Que no resbalen en pendientes o inclinaciones de 90° (por ejemplo, rieles)
Que deben transportarse sin enganchar ni desenganchar
Datos técnicos importantes
Peso del producto: hasta 1,5 kg/34,5 mm
Velocidad: hasta 60 m/min
Ancho de la cadena: 90 mm
Rexroth Store
Transportador en espiral
Los transportadores en espiral permiten el transporte vertical de productos y sirven de almacenamiento intermedio en los espacios más reducidos
Para complementar la gama de transportadores de cadena, Bosch Rexroth coopera con smartPac, un conocido y experimentado fabricante de transportadores en espiral.
Los transportadores en espiral se basan en componentes estandarizados del sistema VarioFlow
Datos técnicos importantes
Tamaño: 80-320 mm
Diferencia de altura: máx. 3000 mm entre la entrada y la salida
VarioFlow plus garantiza un paletizado eficiente en la industria alimentaria mediante una automatización inteligente con soluciones de Hitmark Robotics.
VarioFlow plus en una aplicación logística en el espacio más reducido: transporte de cajas Schaefer a estaciones de embalaje manual y posterior transporte para su expedición.