1. Home
  2. Blog
  3. ¿Qué guía lineal es la más adecuada?
Una selección de guías lineales Rexroth sobre un fondo azul de estilo tecnológico, con iconos que simbolizan diferentes áreas de aplicación.
Una selección de guías lineales Rexroth sobre un fondo azul de estilo tecnológico, con iconos que simbolizan diferentes áreas de aplicación.
Tecnología de movimiento lineal

¿Qué guía lineal es la adecuada para mi aplicación?

Ya sea suciedad, salas blancas, altas exigencias dinámicas o espacio de instalación limitado: Si conoce las cargas, el entorno y la vida útil requeridos, normalmente encontrará la solución adecuada en la gama estándar de Rexroth.

Las guías lineales rara vez acaparan la atención, pero desempeñan un papel fundamental en la ingeniería mecánica y la automatización de fábricas. Guían movimientos lineales con precisión y fiabilidad bajo condiciones definidas de carga y de entorno, de la forma más eficiente, compacta y con el menor mantenimiento posible. Pero ¿qué guía lineal es la más adecuada para entornos con suciedad, vacío, salas blancas, temperaturas extremas, altas exigencias dinámicas o espacio de instalación limitado?

En esta entrada del blog descubrirá qué criterios de selección son decisivos para las guías lineales y qué aplicaciones puede realizar de forma especialmente rentable con nuestras soluciones estándar de eficacia probada. Si tiene requisitos especiales o específicos para su aplicación, nuestros expertos, con décadas de experiencia en aplicaciones, estarán encantados de ayudarle.

Consejo: Para obtener una visión general de los principales tipos de guías lineales —desde casquillos lineales hasta sistemas de raíles perfilados y guías de rodillos de leva—, visite nuestra página de producto de guías lineales.

¿Qué guía lineal para cada aplicación?

Las guías lineales Rexroth se utilizan prácticamente en todos los sectores industriales: desde la fabricación de máquinas-herramienta hasta la tecnología médica; desde la industria alimentaria y del envasado hasta la transformación de la madera; y desde la fabricación de semiconductores y productos electrónicos hasta la producción de baterías. El denominador común: la posibilidad de implementar prácticamente cualquier aplicación de forma rápida y rentable. Las ventajas de la amplia gama estándar de guías lineales son la gran variedad de soluciones de eficacia probada, configurables rápidamente y disponibles en todo el mundo, así como la reducción de los plazos de desarrollo de los proyectos y el diseño de máquinas adaptadas a las necesidades específicas. A continuación se muestran algunos ejemplos de aplicaciones específicas de distintos sectores y de soluciones personalizadas:

1. Guías lineales para condiciones ambientales especiales

Muchos entornos exponen las guías lineales a suciedad y contaminación, como ocurre en la industria de la madera y en el procesamiento de la piedra. Los sistemas de raíles perfilados con juntas especiales (integradas o montadas como accesorios) y los casquillos lineales estándar totalmente sellados de Bosch Rexroth han demostrado ser una solución rentable para estas aplicaciones.

Collage de imágenes que muestra cómo las juntas de doble labio protegen las guías lineales frente a la contaminación por virutas de metal y de madera.

Condiciones ambientales adversas: Las juntas de doble labio protegen las guías lineales utilizadas en la industria de la madera y la metalurgia frente a la suciedad y la contaminación.

Los sistemas de raíles con bolas totalmente metálicos para condiciones extremas NRTVG (NRII Temperature Vacuum Graded) soportan temperaturas extremas de entre -30 y 200 °C. Destacan no solo en cámaras frigoríficas o en la fabricación de vidrio, sino también en entornos de vacío como los que se encuentran en la producción de obleas (wafers) y componentes electrónicos. Lo mismo se aplica a los casquillos lineales estándar totalmente metálicos.

Existe riego de corrosión cuando hay contacto con ácidos, álcalis o electrolitos, como ocurre en los procesos de galvanoplastia o en la producción de baterías, así como durante la esterilización por vapor en entornos médicos o farmacéuticos.Las guías lineales fabricadas en NRII (acero resistente a la corrosión), así como las versiones cromadas duras y con recubrimientos (por ejemplo, de zinc-hierro), evitan estos efectos perjudiciales. Para su uso en salas secas, la gama estándar de Rexroth también incluye guías lineales con plásticos resistentes, como POM, así como lubricantes especiales.

Patín de bolas para condiciones extremas NRTVG

Patín de bolas NRTVG para ambientes extremos.

Los patines de bolas sobre raíl en miniatura y los sistemas de guías de perfil resistentes a la corrosión, entre otros, cumplen los requisitos de diversas clases de salas blancas en la fproducción de semiconductores y productos electrónicos.

Consejo: Dependiendo de la clase de sala blanca requerida, las versiones estándar suelen ser suficientes.

Las guías lineales también son indispensables en el sector alimentario, especialmente en el envasado y la inspección final. Los sistema de raíles con bolas Rexroth en diseño NRII resistente a la corrosión o NRFG (NRII Food Grade) son especialmente adecuados para estos entornos. Las tareas de guiado relacionadas con el proceso, sin contacto directo con los alimentos (por ejemplo, en llenadoras de botellas, máquinas envolvedoras con film o máquinas para formar, llenar y sellar bolsas), también se benefician de los casquillos lineales totalmente metálicos y fáciles de limpiar.

Casquillos lineales totalmente metálicos

Casquillos lineales totalmente metálicos.

2. Guías lineales para aplicaciones de precisión, alta dinámica y espacios de instalación reducidos

La automatización cada vez mayor también está ampliando los límites en cuanto a precisión, dinámica y espacio de instalación. En lo que respecta a la precisión, los sistemas de raíles con rodillos y bolas RSHP/BSHP ocupan la posición de referencia dentro de la gama estándar de Rexroth. ¿Por qué? Una zona de entrada patentada en el patín de bolas garantiza un funcionamiento suave y óptimo, desde el mecanizado de piezas, la alimentación, la manipulación y el montaje hasta el corte de chapas y por láser o la impresión 3D.

Principio de funcionamiento del sistema de raíles con bolas de precisión BSHP en sección transversal: El gráfico muestra cómo las placas de apoyo elásticas de acero permiten que las bolas entren en la zona de rodadura de forma suave y sin impactos.

Sistema de raíles con bolas BSHP: Gracias a las placas de apoyo de acero elásticamente deformables (2), la zona de entrada se adapta de forma individual a la carga de funcionamiento actual del patín de bolas (1). Las bolas (4-7) entran en la zona de rodadura situada entre el patín de bolas y el raíl de bolas (3) de forma suave, es decir, sin cargas de impacto.

Consejo: Los ejes lineales y los sistemas multieje equipados con guías lineales BSHP también alcanzan los máximos niveles de precisión y dinámica.

Imagen simbólica de la velocidad máxima: Un velocista en posición de salida junto a dos patines de bolas de alta velocidad sobre una pista de atletismo azul.

Los tiempos de ciclo cortos requieren altas velocidades: El patín de bolas de alta velocidad de la gama estándar de Rexroth alcanza una velocidad récord de 10 m/s. Entre las aplicaciones típicas se incluyen el moldeo por inyección de plásticos, el prensado y ensamblaje, el corte por láser y las operaciones de manipulación con largos recorridos. Los casquillos lineales estándar y los sistemas de sistemas de raíles con bolas estándar de Rexroth en tamaños pequeños también permiten desplazamientos rápidos, con velocidades de hasta 5 m/s.

Por cierto, los duraderos rodillos de leva de Bosch Rexroth también son ideales para movimientos rápidos de hasta 10 m/s.

Las funciones adicionales integradas ahorran espacio de instalación y reducen los costes. ¿Cómo? Por ejemplo, mediante la función de control de temperatura TCRS, que garantiza la estabilidad térmica durante el mecanizado de piezas de alta precisión, o mediante guías lineales con sistemas de medición integrados.

Es bueno saber: ambas opciones pueden acondicionarse.

Sistema de raíles con rodillos RSHP en un fondo azul, con una vista detallada de la opción patentada de control de temperatura TCRS y una referencia al configurador en línea, visualizado mediante una tableta.

Sistema de raíles con rodillos RSHP con opción patentada de control de temperatura TCRS para máquinas-herramienta de alta precisión.

¿Desea implementar de forma rentable aplicaciones exigentes dentro del segmento de gama media en términos de relación precio-rendimiento? Entonces el sistema de guía polivalente BSCL (Ball Rail System Compact Line) es la elección adecuada. ¿Por qué? Selección, configuración y pedido rápidos, combinados con la reconocida calidad de Rexroth, numerosas funciones para reducir costes y una entrega rápida (disponible en todo el mundo desde stock).

Por cierto, la gama BSCL, optimizada en precio, se ampliará de forma continua en los próximos años para cubrir aún más requisitos y aplicaciones con una relación precio-rendimiento aún más competitiva.

Sistema de raíles con bolas BSCL destacado sobre un fondo azul oscuro

Sistema de raíles con bolas BSCL rentable para una amplia variedad de aplicaciones.

Consejo práctico: Con todas las guías lineales Rexroth, puede intercambiar los raíles y los patines de bolas todas las clases de precisión y de precarga, lo que permite ahorrar recursos.

Para espacios de trabajo reducidos y diseños de máquinas compactos, la gama de Rexroth también incluye patines de bolas sobre raíl en miniatura que combinan dimensiones reducidas con una elevada capacidad de carga y una alta precisión de posicionamiento. Estas características son especialmente demandadas en los sectores del envasado, la tecnología médica, la medición y los ensayos, así como en la industria textil y la producción de productos electrónicos.

Guías lineales adecuadas para requisitos típicos

Requisito Soluciones estándar adecuadas de la gama de Rexroth (ejemplos)
Suciedad y virutas Casquillos lineales sellados y sistemas de raíles perfilados (BSHP, RSHP) con una amplia gama de variantes de sellado, rascadores y bandas de cobertura opcionales para cerrar fácilmente los orificios de fijación del raíl.
Sala blanca Patines de bolas sobre raíl en miniatura y sistemas de raíles con bolas NRTVG en diseño totalmente metálico para condiciones extremas
Dinámica extremadamente alta Sistemas de raíles con bolas con patines de bolas de alta velocidad
Alta precisión Guías de raíles de precisión RSHP/BSHP, opcionalmente también con función de control de la temperatura TCRS
Diseño compacto para espacio de instalación limitado Patines de bolas sobre raíl en miniatura
Precio optimizado Sistemas de raíles con bolas BSCL para el rango de rendimiento medio
Vacío / temperaturas extremas Sistemas de raíles con bolas en diseño totalmente metálico, p. ej. NRTVG
Áreas higiénicas Sistemas de raíles con bolas NRII o NRFG

Con Bosch Rexroth como socio de soluciones de amplia experiencia, encontrará rápidamente la guía lineal adecuada para su aplicación. Ya sea para la automatización de procesos, el aumento de la eficiencia o la miniaturización; ya sea para condiciones ambientales especiales o para nuevos requisitos en materia de dinámica, precisión o integración de funciones, como la medición o el control de la temperatura. Con el Selector de tecnología de movimiento lineal, podrá seleccionar, configurar y pedir fácilmente, dentro de la amplia gama estándar, la guía lineal que mejor se adapte a su aplicación. Una amplia gama estándar no solo simplifica la selección y el diseño de ingeniería, sino que también suele reducir el esfuerzo asociado a las compras, la logística, el mantenimiento y la gestión del inventario de recambios. Aproveche desde ahora las soluciones de Bosch Rexroth, líderes en su categoría y de bajo mantenimiento, para reducir sus costes a lo largo de todo el ciclo de vida y, en última instancia, beneficiarse de una mayor competitividad y sostenibilidad en la construcción de maquinaria e instalaciones.

Selector de tecnología de movimiento lineal

Con el Selector de Tecnología de Movimiento Lineal, puede encontrar rápidamente la guía lineal adecuada para su aplicación, incluyendo datos técnicos, modelos CAD y los componentes accesorios compatibles.

Configure ahora su guía lineal

Preguntas frecuentes – Selección de guías lineales

¿Cuándo es suficiente una guía lineal estándar?

Una guía lineal estándar suele ser suficiente cuando los requisitos relativos a las cargas, la precisión, la dinámica, el espacio de instalación y las condiciones ambientales están claramente definidos y pueden satisfacerse mediante los tamaños, sistemas de sellado, materiales, recubrimientos o lubricantes disponibles. Las soluciones personalizadas suelen ser recomendables únicamente cuando las opciones estándar no satisfacen los requisitos, ya sea desde un punto de vista técnico o económico.

¿Qué guía lineal es adecuada para entornos con suciedad y contaminantes?

Para entornos con suciedad, virutas o polvo, son adecuados los robustos sistemas de raíles perfilados con sistemas de sellado apropiados o los casquillos lineales totalmente sellados. El tipo de suciedad, la estrategia de limpieza, la lubricación y la vida útil requerida son factores decisivos.

¿Qué guías lineales son adecuadas para aplicaciones en salas blancas, vacío o salas secas?

Para aplicaciones en salas blancas, vacío o salas secas, son fundamentales la selección de los materiales, la desgasificación, el lubricante y la resistencia a la corrosión. Según la aplicación, son adecuados los patines de bolas sobre raíl en miniatura, los sistemas de raíles perfilados resistentes a la corrosión o los patines de bolas con diseño totalmente metálico.

¿Qué es más importante en una guía lineal: la precisión, la capacidad de carga o la velocidad?

Depende del perfil de movimiento. Una alta precisión requiere guías lineales rígidas y de funcionamiento suave; una elevada capacidad de carga suele requerir robustos sistemas de raíles perfilados con los elementos rodantes adecuados; y una alta velocidad exige patines de bolas especialmente dinámicos o guías de rodillos de leva. En la práctica, estos criterios deben evaluarse en combinación.

¿Cómo se pueden reducir los costes de las guías lineales?

Los costes se reducen no solo gracias al precio de compra, sino también a lo largo de todo el ciclo de vida: mediante una rápida configuración, componentes estándar disponibles, la intercambiabilidad de los raíles y los patines de bolas, una estrategia de mantenimiento adecuada, una menor necesidad de existencias de recambios y una mayor vida útil.

Autor: Daniel Senft

Función: Director de Gestión de Producto y Aplicaciones de Guías Lineales