Peru
Hombre mirando al sistema transfer TS 2Booster

Proporcionarle más rapidez en los procesos: eso nos mueve.

Combinación del sistema de transporte TS2 plus y TS2 Booster de Bosch Rexroth

TS 2 Booster - Más velocidad en los procesos

Diez veces más rápido en aplicaciones de ciclo corto, de gran precisión en el uso

Leer más
Línea de montaje del TS 2plus Transfer System de Bosch Rexroth

TS 2plus: versátil, robusto y adaptable

El sistema de transporte flexible para una amplia gama de aplicaciones

Catálogo en línea

POTENCIE SU PRODUCCIÓN con el sistema de transferencia TS 2plus.

El sistema transfer de Rexroth está diseñado para el transporte de palés de piezas de hasta 240 kg. Cuenta con unidades constructivas estandarizadas que pueden combinarse de muchas maneras para crear un único sistema. El diseño modular permite el uso efectivo para ratios de producción potencial. Todos los componentes están diseñados para ser especialmente robustos y garantizar una elevada seguridad de funcionamiento. Los motores trifásicos del sistema permiten además un uso eficaz de la energía gracias a la clase de eficiencia IE3.


VERSATILIDAD

El versátil sistema modular con unidades estandarizadas cumple los requisitos para la producción de una amplia gama de productos diferentes de diversos sectores, como:

  • Industria del automóvil
  • Tecnología electrónica y eléctrica con requisitos ESD
  • Tecnología médica
  • Industria óptica
  • Sanitaria

ROBUSTO

El TS 2plus es fiable incluso en condiciones difíciles, como en entornos ESD o en aplicaciones de sala limpia y sala seca. Gestiona una elevada carga máxima de hasta 240 kg por palé de piezas.
Además, los sofisticados y probados componentes garantizan una alta disponibilidad.

ADAPTABLE

El todoterreno de la producción rentable puede instalarse rápidamente gracias a su modularidad. Las dimensiones de los palés de trabajo se adaptan al tamaño del producto y van de 160 x 160 a 1.200 x 1.200 mm. Se pueden combinar cuatro tipos de medios de transporte según las necesidades: Correa de poliamida, correa dentada, cadena de cabeza plana y cadena de ruedas para acumulaciones.
Esto permite que la solución del sistema se adapte rápidamente a cualquier necesidad y que se realice una amplia gama de diseños de sistemas.

Lo más destacado del TS 2plus en un vistazo

Aplicación del sistema de transferencia TS 2 Booster de Bosch Rexroth

TS 2 Booster

Una serie completa de módulos de transferencia, posicionamiento y control basados en palés satisface todos los requisitos de las operaciones de montaje manuales y automatizadas, y permite la flexibilidad de configuración necesaria en el competitivo entorno de fabricación actual.

Reducción de los tiempos de ciclo gracias a la utilización sistemática de los mismos palés de piezas y a su incorporación "sobre la marcha" a las secciones motorizadas lineales

  • Posicionamiento exacto de palé de piezas: sin unidad de posicionamiento adicional ni sistema de manipulación
  • Ahorro de tiempo y costes de montaje gracias al montaje estandarizado y preconfigurado
  • Compatibilidad flexible con el sistema de transferencia TS 2plus
  • Aceleración máx. 3 g / 30 m/s2
  • Velocidad máx. 3 m/s (180 m/min)

Descargar el catálogo en PDF

Descargar el folleto

Ver el vídeo

Bosch Rexroth TS 2plus Ecolift EL 2

Ecolift EL 2

Transporte sencillo en sentido vertical u horizontal

  • Especialmente económico: solo se necesita un accionamiento para los movimientos horizontales y verticales
  • Fácil y rápido de poner en marcha: no se necesita ningún equipo de seguridad complejo

  • Escalable para palés de piezas de hasta 800 x 800 mm
  • Apto para portapiezas de hasta 60 kg de peso
  • Altura de transporte: de 290 mm a 1.790 mm

Información sobre el pedido

Descargar el folleto

Separador TS 2plus VE 2/D410-EH de Bosch Rexroth

Separadores eléctricos

No hay suministro de aire para parar y avanzar

  • Para la separación de palés de piezas en secciones sin suministro de aire
  • Separadores amortiguados
  • Diferentes tipos de separadores disponibles para ser combinados con todos los componentes y palés de piezas TS 2plus

Información sobre el pedido

Datos técnicos clave

Masa en palé de la pieza:
Hasta 240 kg
Tamaño de palé de la pieza: De 160 x 160 mm a 1.200 x 1.200 mm
Tipos de palés de piezas de trabajo: Placa de soporte de acero o aluminio, alternativamente marco abierto de perfiles de aluminio
Medios de transporte: Correa, correa dentada, cadena de cabeza plana, cadena de ruedas para acumulaciones, cadena Vplus
Velocidad del transportador: 6/9/12/15/18 m/min
Carga de tramo: Hasta 200 kg/m de acumulación

Ejemplos de aplicación

TS 2plus Transfer System para el transporte de baterías

Montaje de baterías en la industria del automóvil

 

Sistema de transporte de plantas TS 2plus

Sistema de transporte en planta de alta eficiencia energética

 

Asistente APAS de Bosch Rexroth en la línea de montaje con el área de logística interna al fondo

Línea de montaje flexible

 

Paquetes de pelotas de golf transportados por un TS 2plus transfer system

Transporte del embalaje de pelotas de golf