El aceite es el componente central de cada sistema hidráulico. Si se produce un fallo en un sistema, la causa suele ser la suciedad del aceite. Los filtros y los sistemas de limpieza de Rexroth para aplicaciones de aceite hidráulico y de aceite de lubricación sirven para mantener condiciones operativas óptimas durante todo el ciclo de vida.
Filtro
- Configuraciones del material del filtro:
– PWR...: material de fibra de vidrio con tres capas filtrantes
– H...XL: material de fibra de vidrio con dos capas filtrantes
– H...PZ: material de fibra de vidrio con dos capas filtrantes
– P...: papel de filtrado para aceite lubricante y filtrado previo
– VS...: material no tejido para aplicaciones con aceite refrigerante
– AS...: material Aquasorb (adsorbente de agua)
– M...: fieltro de fibra metálica para fluidos especiales y elevadas temperaturas
– G...: tejido de acero fino (elementos filtrantes lavables)